Mężczyzna pracujący przy stanowisku roboczym przy systemie przenośników dostarczającym materiał Dowiedz się więcej o ergonomii Obejrzyj przewodnik

Ergonomia produkcji

Począwszy od ustawień uwzględniających wzrost pracownika i zachowanie idealnej odległości dostępu do narzędzi aż po rozwiązania dopasowane do indywidualnego pola widzenia i optymalizację oświetlenia – zwiększenie ergonomiczności konfiguracji stacji roboczych ma korzystny wpływ na poziom motywacji i wydajność pracowników.

Nieprawidłowa postawa lub złe oświetlenie stacji roboczej może skutkować nie tylko przedwczesnym przemęczeniem, ale też nieobecnościami wynikającymi ze złego stanu zdrowia. Możesz uniknąć tych problemów dzięki systemowi regulowanych stacji roboczych firmy Bosch Rexroth.

Czynniki gwarantujące korzyści:

  • wieloletnie doświadczenie firmy Bosch Rexroth w zakresie projektowania ergonomicznych stacji roboczych zgodnych z normą EN ISO 6385,
  • kompleksowa gama produktów do tworzenia ergonomicznych stacji roboczych z możliwością indywidualnej regulacji,
  • narzędzie „ManModel” w oprogramowaniu MTpro umożliwia ergonomiczne dopasowanie stacji roboczych do konkretnych pracowników – z uwzględnieniem zasięgu ramion, odpowiedniej odległości od sprzętu oraz kąta patrzenia.



Osiem podstawowych zasad dla systemów stacji roboczych

Ergonomiczny projekt stacji roboczych wpływa pozytywnie na motywację, zadowolenie, wydajność i jakość pracy, a także pomaga obniżyć liczbę nieobecności wynikających z choroby. W skrócie: Bardzo korzystny wpływ na produktywność i efektywność zapewniający przewagę nad konkurencją, a tym samym długofalowy sukces Twojej firmy.

Osiem podstawowych zasad ergonomii pomaga zaplanować i zaprojektować ergonomiczne stacje robocze i systemy regałów przepływowych:


Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca osiem podstawowych zasad na jednej ilustracji
  • Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca ludzi różnego wzrostu i wymagających stacji o różnej wysokości

    Wzrost a wysokość stacji roboczej

  • Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca kobietę siedzącą w prawidłowej pozycji przy regulowanej stacji roboczej

    Obszar roboczy

  • Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca przestrzeń roboczą idealnie dopasowaną do zasięgu ramion podczas siedzenia w prawidłowej pozycji

    Przestrzeń robocza

  • Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca system dostarczania części w ramach ergonomicznego miejsca pracy

    Dostęp do części

  • Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca ergonomiczne pole widzenia w prawidłowym miejscu pracy

    Pole widzenia

  • Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca kobietę siedzącą w optymalnie oświetlonym miejscu pracy

    Oświetlenie

  • Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca ergonomiczne siedzisko przy regulowanej stacji roboczej

    Regulacja oprzętu stanowiska roboczego

  • Grafika przedstawiająca komputer z oprogramowaniem MTpro do planowania

    Pomoce dotyczące planowania

Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca ludzi różnego wzrostu i wymagających stacji o różnej wysokości
Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca ludzi różnego wzrostu i wymagających stacji o różnej wysokości

Wzrost a wysokość stacji roboczej

Optymalna wysokość stacji roboczej zależy od wzrostu i rodzaju wykonywanej czynności. Wymagana średnia optymalna wysokość stacji roboczej do pracy na siedząco/stojąco wynosi 1125 mm.

Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca kobietę siedzącą w prawidłowej pozycji przy regulowanej stacji roboczej
Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca kobietę siedzącą w prawidłowej pozycji przy regulowanej stacji roboczej

Obszar roboczy

Obszar roboczy powinien znajdować się na wysokości od 800 mm do 1500 mm. Wykonywanie pracy na poziomie powyżej wysokości serca lub na poziomie wymuszającym schylanie się naraża pracowników na nadmierne obciążenie. Zalecane są dynamiczne aktywności (np. łączące pracę w pozycji stojącej i siedzącej).

Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca przestrzeń roboczą idealnie dopasowaną do zasięgu ramion podczas siedzenia w prawidłowej pozycji
Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca przestrzeń roboczą idealnie dopasowaną do zasięgu ramion podczas siedzenia w prawidłowej pozycji

Przestrzeń robocza

Na stacji roboczej musi być zagwarantowany łatwy dostęp do wszystkich materiałów. Zaleca się unikania skrętów tułowia i ruchów barków, w szczególności przy dużym wysiłku.

Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca system dostarczania części w ramach ergonomicznego miejsca pracy
Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca system dostarczania części w ramach ergonomicznego miejsca pracy

Dostęp do części

Odległość, w jakiej znajdują się potrzebne elementy i narzędzia, powinna być możliwie najkrótsza. Dlatego w optymalnym ustawieniu pojemniki do chwytania i pojemniki na części powinny znajdować się w bezpośrednim zasięgu pracownika.

Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca ergonomiczne pole widzenia w prawidłowym miejscu pracy
Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca ergonomiczne pole widzenia w prawidłowym miejscu pracy

Pole widzenia

Zalecane jest unikanie niepotrzebnych ruchów głowy i oczu. Utrzymanie stałej odległości od oczu pracownika eliminuje konieczność ponownego skupiania wzroku. Stosowanie łączeń, które nie są widoczne dla pracownika, jest niewskazane.

Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca kobietę siedzącą w optymalnie oświetlonym miejscu pracy
Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca kobietę siedzącą w optymalnie oświetlonym miejscu pracy

Oświetlenie

Odpowiednie oświetlenie dopasowane do czynności wykonywanej przy stacji roboczej to podstawa wysokiej wydajności i jakości przetwarzania. Optymalne oświetlenie zapobiega przedwczesnemu przemęczeniu, poprawia koncentrację i ogranicza ryzyko błędów.

Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca ergonomiczne siedzisko przy regulowanej stacji roboczej
Grafika Bosch Rexroth przedstawiająca ergonomiczne siedzisko przy regulowanej stacji roboczej

Regulacja oprzętu stanowiska roboczego

Prawidłowa regulacja sprzętu umożliwia ograniczenie liczby koniecznych do wykonania ruchów, co przekłada się na zmniejszenie obciążenia fizycznego i liczby nieobecności.

Grafika przedstawiająca komputer z oprogramowaniem MTpro do planowania
Grafika przedstawiająca komputer z oprogramowaniem MTpro do planowania

Pomoce dotyczące planowania

Wśród materiałów pomocniczych dotyczących planowania znajduje się lista kontrolna ergonomiczności i szablon planowania. Następnie MTpro może opracować projekt techniczny.

Ergonomia i wydajność przy ręcznych stacjach roboczych

Rozdział: Ciało

Rozdział: Ruch

Rozdział: Wzrok

Rozdział: Planowanie

Kompleksowa linia montażowa zaworów u klienta Bosch Rexroth – SFB

Potrzebujesz więcej porad?

Nasz zespół sprzedaży składa się ze specjalistów, którzy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące ergonomii. Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy