Zastosowanie systemu przenośników TS 2plus Bosch Rexroth z dźwigiem elektrycznym Solidne ramy aluminiowe do Twojej fabryki

Wszystko zawsze pod ręką.

Przegląd produktów
Stacja-robocza-Bosch-Rexroth-z-opisem Masz zadanie do wykonania?

Odkryj nasze niestandardowe stacje robocze i skonfiguruj rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Zobacz film

Różne rozwiązania
do konstrukcji ramowych i instalacji

Możliwości zastosowania profili aluminiowych Rexroth są niemal nieograniczone: Konstruuj i dostosowuj konstrukcje ramowe, obudowy, a nawet instalacje specjalne, aby precyzyjnie spełnić swoje potrzeby w mgnieniu oka.


Przykłady możliwych zastosowań

Ergonomiczne stanowisko pomiarowe i testowe FMS

Ergonomiczne stanowisko pomiarowe i testowe z EASY TOUCH ©

Zoptymalizowana pod względem ergonomii instalacja przyrządów pomiarowych na dwóch półkach Easy Touch umożliwia bezproblemowe testowanie i ostrożne obchodzenie się z wykorzystywanymi przyrządami pomiarowymi.

  • Optymalne, oszczędne wykorzystanie przyrządów pomiarowych
  • Bezpieczna, ergonomiczna obsługa przyrządów pomiarowych podczas procesu pomiarowego
  • Przyjazne dla użytkownika rozmieszczenie przyrządów pomiarowych zapewniające porządek w miejscu pracy
  • Wysoka dokładność odczytu dzięki optymalnemu rozmieszczeniu 3 lamp.

© Copyright / Implementacja: FMS Montagetechnik GmbH

System montażowy FMS do transportowania ciężkich komponentów bez użycia dźwigu

System montażowy do transportowania ciężkich komponentów bez użycia dźwigu

Stanowisko ręcznej obróbki i toczenia ciężkich przedmiotów za pomocą wysuwanych rolek kulkowych bez użycia mediów. Wybór materiałów niestandardowych kulek – stal nierdzewna lub nylon.

  • System w pełni mechaniczny bez doprowadzania mediów
  • Możliwy załadunek ze wszystkich stron
  • Możliwość rozbudowy i utworzenia linii montażowej do ciężkich i złożonych komponentów
  • Aktywacja bez użycia mediów umożliwia montaż systemu na wózkach transportowych, co umożliwia transport bez użycia dźwigów w całym obszarze produkcyjnym
  • Bezpieczny system niewymagający konserwacji

© Copyright / Implementacja: FMS Montagetechnik GmbH

Ergonomiczne stanowisko pracy ręcznej FMS

Ergonomiczne stanowiska pracy ręcznej EASY TOUCH©

Zoptymalizowany pod kątem ergonomii układ korytek EASY TOUCH pozwala na największy możliwy wzrost wydajności. Dzięki integracji systemu transportowego EASY CHOPPER można wyświetlić pełną sytuację logistyczną.

  • Optymalna regulacja rozmieszczenia korytek do ergonomicznej pracy przy prawie wszystkich rozmiarach ciała
  • Funkcja logistyczna EASY CHOPPER do pełnej dokumentacji procesu produkcyjnego od magazynu do gotowego produktu
  • Zamów kompletację pojemników do chwytania w magazynie i użyj na stanowisku pracy ręcznej
  • Wymiana sześciu palet z pojemnikami do chwytania w maks. 30 sekund
  • System EASY TOUCH umożliwia również ciągłe połączenie z tyłem supermarketu

© Copyright / Implementacja: FMS Montagetechnik GmbH

Robocze platformy przemysłowe PTS-automation

Robocze platformy przemysłowe

Lekkie platformy przemysłowe wykonane ze znormalizowanych systemów profili modułowych pozwalają na realizację specyficznych dla klienta platform, które są łatwe w montażu.

  • Przetestowana statyka zapewnia bezpieczeństwo
  • Wszechstronne zastosowanie w budynkach o ograniczonej dopuszczalnej nośności
  • Anodowane profile zapewniają atrakcyjny efekt wizualny
  • Lekkość dzięki zastosowaniu profili aluminiowych
  • Dostarczany jako zestaw lub w częściach

© Copyright / Implementacja: PTS Automation GmbH

Automatyczna układarka do kartonów PTS-automation

Automatyczna układarka do kartonów

Dzięki temu produktywnemu rozwiązaniu można zrealizować zakres obciążeń do 400 kg. Odpowiednie są rozmiary pojemników od 160 x 160 mm – 1200 x 1200 mm.

  • Duża różnorodność możliwych zastosowań
  • Opcje dostosowywania do różnych kształtów kartonów
  • W pełni automatyczne rozwiązanie

© Copyright / Implementacja: PTS Automation GmbH

Obrotowe stanowisko robocze z regulacją wysokości Handke

Obrotowe stanowisko robocze z regulacją wysokości

To zastosowanie umożliwia indywidualne ergonomiczne rozmieszczenie produktów w pozycji montażowej. Komponenty można dowolnie rozmieszczać podczas montażu.

  • Obrót o 360° i regulacja wysokości
  • Ergonomiczna praca dla różnych pracowników
  • System z możliwością rozbudowy

© Copyright / Implementacja: HANDKE Industrietechnik Handels-GmbH

Różne stanowiska robocze Teamtechnik

Różne stanowiska robocze

  • Mobilne stanowiska robocze zapewniające wiele możliwości rozmieszczenia
  • Mobilne stoły do ​​pakowania ze wszystkimi materiałami i narzędziami dostępnymi w razie potrzeby
  • Stanowisko robocze z ręczną regulacją wysokości, bez potrzeby podłączania do prądu

© Copyright / Implementacja: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Niestandardowe stanowisko robocze Teamtechnik

Niestandardowe stanowisko robocze

  • Stanowisko montażu i kompletacji różnych produktów
  • Specyficzna dla części dokumentacja, dokumenty i etykiety udostępniane pracownikowi za pomocą urządzenia do podnoszenia pudeł w kabinie
  • Ochrona dostępu przez podnoszone drzwi

© Copyright / Implementacja: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Bez problemu zaprojektuj swoje rozwiązania

Oprogramowanie MTpro i Layout Designer wspierają Cię w planowaniu i projektowaniu wszystkich systemów technologii montażu Rexroth – od wyboru i konfiguracji po zamawianie produktu. Wypróbuj je.

Przejdź do MTpro
Kompleksowa linia montażowa zaworów u klienta Bosch Rexroth – SFB

Szybko dostarcz swoje rozwiązanie na miejsce

Nasz certyfikowany partner handlowy Rexroth w krótkim czasie zaprojektuje dla Ciebie idealne rozwiązanie!

Znajdź lokalnego przedstawiciela:

Lokalizator