Wysoka jakość płynów roboczych przez cały okres eksploatacji ma kluczowe znaczenie dla optymalnej pracy maszyn i instalacji i pozwala uniknąć kosztownych uszkodzeń i przestojów.
Szeroka oferta produktów Rexroth, obejmująca filtry, czujniki, enkodery i układy oczyszczania oleju hydraulicznego oraz środków smarnych, zapewnia najlepsze warunki do pracy automatycznej w całym cyklu eksploatacji maszyny. To z kolei zmniejsza całkowity koszt eksploatacji. Właściwe zarządzanie płynami naprawdę pomaga.
Odpowiednie oczyszczanie wydłuża okres eksploatacji płynów, dzięki czemu są one wymieniane rzadziej, a to przekłada się na niższe opłaty za utylizację zarówno samych płynów, jak i całych systemów i maszyn. Wyposażony w najnowocześniejsze czujniki system monitorowania stanu płynów firmy Bosch Rexroth dostarcza informacji o aktualnym poziomie zanieczyszczenia, zawartości wilgoci itd. Informacje te pozwalają odpowiednio zaplanować prace serwisowe i uniknąć przestojów spowodowanych zbędnymi lub zbyt częstymi wymianami płynów. Analiza ręczna z użyciem mikroskopów elektronowych pomaga określić rodzaj zanieczyszczeń.
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie zarządzania płynami i udzielanym przez nas wsparciu tutaj.
Na pierwszy rzut oka inspekcja układu hydraulicznego wydaje się pracą, którą można łatwo wykonać samodzielnie przy odrobinie "zdrowego rozsądku". I przyznajemy, że w przypadku niektórych części jest to również prawda i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. A jednak radzimy pozostawić to ekspertom. Dlaczego?
1) Długoterminowe trendy
Historia, tworzenie plików: Aby obserwować długoterminowe trendy, kluczowe są okresowe kontrole. W tym celu konieczne jest tworzenie plików. I to jest coś, w czym (nasi) eksperci mogą pomóc.
2) Inżynierowie są ekspertami
Wiedza specjalistyczna: Nasi inżynierowie terenowi to eksperci z udokumentowanym doświadczeniem. Są doświadczeni, doświadczyli większości rzeczy i niełatwo ich zaskoczyć. I oczywiście ukończyli odpowiednie szkolenia i kursy, nie tylko w dziedzinie technicznej, hydrauliki, ale także bezpieczeństwa, takie jak BHV i VCA.
3) Dokumentacja i raport
Po przeprowadzeniu inspekcji i pobraniu próbek oleju przez inżynierów serwisu terenowego, za nimi stoi wykwalifikowany zespół. Zespół specjalistów, którzy zajmują się obsługą inspekcji. Obejmuje to aktualizację pliku, sporządzenie raportu (wraz z ustaleniami i zaleceniami) oraz, w razie potrzeby, ponowne zaplanowanie inżyniera serwisu terenowego.
4) Odciąż swój dział
Musisz być wystarczająco zajęty... outsourcing inspekcji odciąża Twój dział i pozwala skoncentrować się na rzeczach, które robią różnicę.
5) Przyczyna i rozwiązanie
Przykład: po inspekcji okazuje się, że w oleju znajdują się małe cząsteczki. Skąd się one wzięły? Nieprawidłowe zużycie pompy? Jaka jest tego przyczyna? A przede wszystkim, jak temu zapobiec w przyszłości? A następnie, jakie jest rozwiązanie. Nie zawsze jest to łatwe, a nasz zespół serwisowy może zapewnić wsparcie również w tym zakresie.
Wolisz przeprowadzić inspekcję samodzielnie? Pobierz naszą listę kontrolną.
Uwaga: Całkowita kontrola instalacji hydraulicznej to zadanie dla wyspecjalizowanych techników. Zwłaszcza jeśli chodzi o pobieranie próbek oleju i określanie zużycia. Jeśli więc nie znasz się na hydraulice, zleć kontrolę specjaliście. Nawet podczas pozornie prostych inspekcji może dojść do sytuacji zagrażających życiu. A tego należy unikać za wszelką cenę.