Poland Polski
  • Webinars
Automatyzacja
ROZPOCZNIJ TRANSFORMACJĘ

PRZYSZŁOŚĆ POD ZNAKIEM WSPOMAGANIA I AUTONOMII

W Bosch Rexroth mocno wierzymy, że w przyszłości pojazdy budowlane, rolnicze, górnicze i komunalne będą działać w oparciu o skuteczne funkcje wspomagające, a nawet w pełni autonomicznie. Nie mamy co do tego wątpliwości.



AUTOMATYZACJA STAJE SIĘ FAKTEM. TERAZ.

1. Gotowe rozwiązania

Funkcje wspomagające, które są czymś więcej niż oprogramowaniem. Idealne współdziałanie joystików, wyświetlaczy, telematyki oraz siłowników elektrycznych i hydraulicznych zapewnia użytkownikom realną wartość.

2. Intuicyjność od samego początku

W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy holistyczne interfejsy człowiek-maszyna z przemyślanym sposobem obsługi. Operatorzy cenią nasze intuicyjne koncepcje optycznego i haptycznego sprzężenia zwrotnego.

3. Otwartość na Twoje zasady

Każdy producent ma własną filozofię marki. Zachowaj ją. Rozbuduj. Nasze rozwiązania są otwarte i skalowalne.

4. Pełna integracja z cyfrowymi procesami

Automatyzacja obejmuje nie tylko pojazdy – to również funkcje automatyczne na żądanie, bezprzewodowe aktualizacje całych flot czy integracja danych ERP.

FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE PRODUKTYWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT

Easy Grade

Easy Grade

Nawet niewykwalifikowani operatorzy mogą szybko i precyzyjnie ustawić kąt nachylenia.

  • Koparka

ZOBACZ FILM
Szacowanie ładunku

Szacowanie ładunku

Wyznaczanie obciążenia łyżki podczas normalnej pracy.

  • Koparka
  • Ładowarka kołowa
  • Podnośnik teleskopowy

ZOBACZ FILM
Równoległe sterowanie ruchem

Równoległe sterowanie ruchem

Ułatwienie w zakresie układania i składowania materiału.

  • Ładowarka kołowa
  • Podnośnik teleskopowy

ZOBACZ FILM
Kontrola punktu centralnego narzędzi

Kontrola punktu centralnego narzędzi

Łatwy sposób sterowania ruchami obrotowymi podczas przeładunku towarów.

  • Podnośnik teleskopowy

ZOBACZ FILM
Powrót do pozycji

Powrót do pozycji

Powrót do początkowej pozycji roboczej.

  • Ładowarka kołowa
  • Podnośnik teleskopowy

Sterowanie pojazdem gąsienicowym za pomocą jednego joystika

Sterowanie pojazdem gąsienicowym za pomocą jednego joystika

Pojazdy dwugąsienicowe można prowadzić, poruszając w przód jednym joystikiem.

  • Koparka

Elektroniczna amortyzacja końca przesuwu

Elektroniczna amortyzacja końca przesuwu

Tłumienie ruchu siłownika na końcu przesuwu w celu uniknięcia drgań.

  • Koparka
  • Ładowarka kołowa
  • Podnośnik teleskopowy

Ograniczenie związane z ruchami wokół własnej osi

Ograniczenie związane z ruchami wokół własnej osi

Ochrona obszarów w strefie ruchów maszyny wokół własnej osi.

  • Koparka

Ściany wirtualne

Ściany wirtualne

Ochrona wyznaczonych obszarów w zasięgu pojazdu.

  • Koparka
  • Ładowarka kołowa
  • Podnośnik teleskopowy

ZOBACZ FILM

BĄDŹ NA BIEŻĄCO, GDY MASZYNY PRZEJMUJĄ KONTROLĘ

BĄDŹ NA BIEŻĄCO, GDY MASZYNY PRZEJMUJĄ KONTROLĘ

Dowiedz się więcej o naszych holistycznych funkcjach wsparcia:

AUTOMATYZACJA, KTÓRA JEST INTUICYJNA

Możliwość intuicyjnego sterowania jest kluczowa dla funkcji wspomagających i półautomatycznych. Dlatego dla nas automatyzacja to więcej niż oprogramowanie. To rezultat rzetelnej analizy doświadczeń użytkowników i złożony projekt, który uwzględnia różne potrzeby operatorów i dotyczące ich przykłady zastosowań. Ergonomiczny joystik SENSE+ z optycznym ORAZ haptycznym sprzężeniem zwrotnym stanowi integralny element koncepcji UX:

Ergonomiczny kształt

Miej kontrolę nad tym, co robisz

Ergonomiczny kształt, podświetlane przyciski, łatwe sterowanie przełącznikami oraz koncepcja intuicyjnej aktywacji poprzez krótkie, długie lub podwójne naciśnięcie.

Dedykowane schematy wibracji

Poczuj to, co robisz

Dedykowane schematy wibracji dla ostrzeżeń haptycznych i sprzężenia zwrotnego aktywacji, dzięki którym operatorzy mogą skupić się na obsłudze maszyny.

Główna kontrolka ostrzegawcza

Miej wgląd w to, co robisz

Główna kontrolka ostrzegawcza, którą operator jest w stanie dostrzec kątem oka.

Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i kontraście

Konfiguruj działania

Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i kontraście dostarczają cennych informacji, a zintegrowane duże przyciski i pokrętła można obsługiwać w rękawicach.

ZAAWANSOWANE SYSTEMY CZUJNIKÓW AUTOMATYZACJI

Kluczowa dla automatyzacji staje się wiedza o tym, gdzie jesteś i co Cię otacza. Oferujemy dopasowane rozwiązania.

Inercyjny system nawigacji

Inercyjny system nawigacji MM7.10

Poznaj położenie elementów kinematyki względem siebie, mierząc prędkości kątowe i przyspieszenia. Podstawa wielu funkcji automatyzacji.
Katalog produktów

System ultradźwiękowy

System ultradźwiękowy

Wykrywa obiekty wokół pojazdu, aby ostrzegać o ryzyku kolizji i pomagać w planowaniu trasy.
Katalog produktów

Radarowy układ wykrywania obiektów

Radarowy układ wykrywania obiektów

Wykrywanie i klasyfikacja obiektów w trajektorii ruchu pojazdu.
Katalog produktów

Automatyzacja dopasowana do sposobu obsługi pojazdów charakterystycznego dla Twojej marki

Każdy producent ma własną filozofię marki. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego wspólnie dokładamy starań, aby nasze rozwiązania były otwarte, umożliwiając inżynierom wybór potrzebnych elementów, ich modyfikację zgodnie z preferencjami oraz integrację oprogramowania i sprzętu ze swoją architekturą w ramach zamkniętych, lecz umożliwiających rozbudowę modułów.

ASrun

ASrun

ASrun to gotowe do użycia moduły oprogramowania do automatyzacji w sterownikach Rexroth (RC), które nie wymagają umiejętności programistycznych. Oprogramowanie można skonfigurować, dostosowując parametry w graficznych narzędziach do uruchamiania BODAS Connect (bezprzewodowo) i/lub BODAS-service (na laptopie/komputerze stacjonarnym).

ASopen

ASopen

ASopen to otwarty i umożliwiający modyfikacje wariant oprogramowania ASrun. Umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb w obrębie kodu C i jest wspierany przez potężne środowisko programistyczne oraz bogaty wybór komponentów bibliotecznych. Otwartość, skalowalność, bezpieczeństwo.

ASlibrary

ASlibrary

Kinematyczne wykrywanie pozycji to fundament wielu znanych funkcji automatyki. Ten element ASlibrary przez cały czas oblicza położenie elementów konstrukcyjnych pojazdu w przestrzeni (np. punkt centralny narzędzi) na podstawie wartości wyjściowych inercyjnych systemów nawigacji MM7.10 przymocowanych do wysięgnika, ramienia, łyżki, podwozia… oraz modelu kinematycznego maszyny.

XOTA

XOTA

Wdrażanie i konserwacja oprogramowania w sposób bezprzewodowy za pomocą BODAS Connect umożliwia szybkie uruchamianie, ciągłe aktualizacje, a wreszcie zakup ulepszonych funkcji przez cały okres eksploatacji pojazdu.

film

AUTOMATYZACJA NIE KOŃCZY SIĘ NA PROGU POJAZDU

Funkcje automatyzacji i wspomagania domyślnie tworzą wiele przydatnych danych, które, wykorzystywane w rozsądny sposób, mogą ułatwić procesy robocze. Układ telematyki BODAS Connect przesyła dane z pojazdu do otoczenia.

Telematyka BODAS Connect

O automatyzacji mówimy nie tylko w publikacjach

Do wszelkich funkcji automatyzacji podchodzimy z perspektywy procesu roboczego. Przez cały czas prowadzimy badania.
Porozmawiaj z nami o naszych najnowszych osiągnięciach oraz korzyściach, jakie niosą dla Ciebie.