Soluțiile telematice pentru mașini de construcții și agricole sunt la fel de bune ca veriga lor cea mai slabă Jucătorii de pe piața vehiculelor utilizate în afara drumurilor publice ar trebui să rețină aceste cinci puncte atunci când colectează date.
Orice persoană care intenționează să pregătească datele vehiculelor pentru managerii de flote, contractanți sau personal de asistență trebuie să colecteze mai întâi aceste date. Eficiența și sustenabilitatea întregii soluții telematice vor fi stabilite încă de aici, la începutul lanțului informațional. Prin urmare, Telematics Control Unit este primul punct pe lista noastră de verificare.
Software-ul transferabil pentru dispozitive prezintă și un alt avantaj: Nu este suficient ca producătorii să îl gestioneze și să îl actualizeze singuri – acesta poate fi extins după caz cu module software specifice, de exemplu, algoritmi specifici producătorilor pentru analiza marginală. În acest scop, software-ul dispozitivelor pentru Rexroth Connectivity Unit le oferă producătorilor OEM o zonă protejată. Grație asistenței complete pentru interfețe standard, sunt acceptate cele mai multe limbaje de programare uzuale. Astfel se asigură un spațiu amplu de manevră, este protejat know-how-ul și se garantează portabilitatea în eventualitatea unei modificări a hardware-ului.
După ce aspectele legate de conectivitatea datelor și gestionare sunt clarificate, pasul următor este gestionarea datelor, un sector care permite un spațiu considerabil mai mare de manevră. Datele vehiculelor apar acum în interfață, într-un mod personalizat în funcție de necesitățile grupurilor vizate. Acestea sunt vizualizate înainte de a fi transmise către portaluri specifice utilizatorilor. Managerii de flote și atelierele au nevoie de un portal pentru clienți, în timp ce relațiile cu clienții au nevoie de un portal de service, fiecare dintre acestea echipat cu panouri de bord adecvate. Atunci când se pune problema de configurare, companiile trebuie să hotărască din nou dacă le vor programa singure, vor angaja pe altcineva să facă acest lucru sau vor adapta module pregătite pentru utilizare. Pentru a garanta flexibilitatea maximă, o soluție telematică deschisă ar trebui să se ocupe de toate aceste scenarii. Acest lucru este posibil în ecosistemul BODAS Connect, deoarece gestionarea dispozitivelor și a datelor sunt separate logic una față de cealaltă.
Utilizarea unui pachet complet, care să includă gestionarea datelor, este deosebit de utilă atunci când vine vorba despre timpul până la punerea pe piață. Până la urmă, cerințele privitoare la gestionarea datelor sunt extrem de complexe, date fiind numeroasele trăsături caracteristice ale sectorului de vehicule utilizate în afara drumurilor publice. Acest aspect devine brusc clar în ceea ce privește stocarea datelor, costurile de stocare, analiză și comunicații cloud-cloud. Pentru a le permite companiilor să înceapă să presteze rapid propriile servicii IoT, Bosch Rexroth oferă atât pachetul de bază BODAS Connect Device Connectivity, cât și soluția telematică end-to-end BODAS Connect All-in-one-Connectivity. În plus față de modulele de conectivitate, analiză marginală și gestionarea dispozitivelor, acesta include și un modul de gestionare a datelor. Modulele și interfețele de date configurabile le permit companiilor să configureze rapid front-enduri individuale, cu propriile aspecte și comportamente. Astfel, producătorii OEM nu doar că se bucură de un nivel ridicat de standardizare, ci și de o libertate considerabilă în materie de dezvoltare a propriilor servicii și pot intra mult mai rapid pe piață.