Cerințele inginerilor constructori și ale producătorilor de mașini se transformă rapid. Motivați de cicluri de dezvoltare din ce în ce mai rapide, aceștia caută soluții care să se adapteze flexibil la noile procese de producție. Cu soluții mecatronice inteligente și produse inteligente, tehnologia mișcării liniare Rexroth îndeplinește aceste cerințe cu precizie.
În cadrul Rexroth, am pus bazele unei dezvoltări ulterioare sistematice a tehnologiei liniare într-un stadiu incipient. Astăzi, deja oferim o serie întreagă de instrumente și configuratoare de inginerie digitală, care pot fi folosite pentru a simplifica procesele de proiectare și pentru a le face inteligente în adevăratul sens al cuvântului. Dar acesta este doar începutul. Vedem transformarea digitală ca un proces care necesită o dezvoltare continuă – și care ne ajută să ducem tehnologia liniară la un nou nivel.
Pe baza portofoliului nostru de produse consacrat, facem mai inteligentă tehnologia liniară, de la integrarea pe verticală cu caracteristici suplimentare, precum software și electronică, până la utilizarea punctuală a senzorilor în componentele noastre de tehnologie a mișcării liniare. Anul trecut am lansat deja pe piață o primă soluție, exact în acest scop. Programul Smart Function Kit pentru aplicații de presare și îmbinare este o soluție mecatronică modulară, care le oferă clienților componentele mecanice, cele electrice și software-ul sub forma unui subsistem. Una dintre caracteristicile remarcabile ale sistemului este reprezentată de operațiunile intuitive de punere în funcțiune și configurare a procesului, deoarece niciuna dintre acestea nu necesită cunoștințe de programare. Chiar și în timpul operațiunilor ulterioare, software-ul este intuitiv și poate fi utilizat fără cunoștințe prealabile, chiar de la început. Noua noastră platformă pentru soluții mecatronice inteligente este următorul pas logic în această abordare: punem un accent clar pe nevoile clienților noștri, oferindu-le o soluție adecvată pentru fiecare etapă a procesului.
Această secvență începe chiar de la selectarea și dimensionarea produsului: clienții Rexroth nu trebuie să treacă prin procesul greoi de familiarizarea cu tehnologia liniară, ci își pun ideile în aplicare în mod intuitiv cu instrumentele noastre, în doar câțiva pași care duc la produsul finit.
Pentru punerea în funcțiune, ne concentrăm pe Plug&Produce, un principiu cunoscut de ani de zile de către consumatori drept Plug & Play. În practică, pentru axele liniare acesta înseamnă: despachetați, vă conectați și testați funcționarea în câteva minute.
în ceea ce privește operarea în sine, a existat o tendință către produse și sisteme adaptabile, deci transformabile. Deși software-ul oferă deja un anumit grad de flexibilitate în prezent, vom atinge în curând limitele a ceea ce este posibil acum. În vremuri în care timpii de producție trebuie să fie din ce în ce mai mici, avem nevoie de sisteme care pot fi adaptate într-o clipită. Un exemplu este un sistem de schimbare rapidă pentru axe liniare: acestea pot fi schimbate cu doar două clicuri, după care pot fi puse în funcțiune și sunt imediat gata pentru noi activități.
În ultimă instanță, acest schimb rapid de componente afectează și întreținerea: dacă o axă liniară are nevoie de service, astăzi un tehnician poate introduce imediat un înlocuitor și mașina poate continua să funcționeze, fără niciun fel de timp de nefuncționare. În plus, senzorii oferă posibilitatea de a utiliza activ întreținerea predictivă și monitorizarea stării pentru a crește eficiența sistemului.
Dezvoltarea ulterioară a tehnologiei liniare este completată cu abordări de produs complet noi, care sporesc în mod durabil eficiența sistemului. Un exemplu ar fi un element de compensare cu posibilitate de retehnologizare, care oferă o îmbunătățire fără egal a preciziei poziționării pentru roboți și sisteme carteziene.
Dați clic aici pentru a afla mai multe despre soluțiile noastre mecatronice inteligente și despre viitorul tehnologiei liniare.