Messe München, Messegelände, 81823 München, Germania
07.04.2025 09:30 - 13.04.2025 18:30
Germană,
Engleză
Hidraulică mobilă și electronică
Cel mai important târg expozițional din lume pentru utilaje de construcții, utilaje pentru materiale de construcții, utilaje de minerit, vehicule și echipamente pentru construcții. Vor fi discutate cele mai importante teme, începând de la neutralitatea climatică până la concepte alternative de acționare și vor fi prezentate soluții inovatoare.
Mai multe informații despre bauma
Vizitați-ne la bauma.
Stand principal: Hala A3, standul 327 Stand de service: Hala A5, standul 326
Subiectele noastre principale din anul 2025
Get electrified with Bosch Rexroth eLION
Creșteți performanța utilajelor utilizate în afara drumurilor publice, cu ajutorul portofoliul eLION extins, de la Bosch Rexroth! Soluțiile noastre de electrificare care se adresează arhitecturilor electrice de 96 de volți și noua seria EML1 sunt proiectate special pentru vehicule compacte, de înaltă performanță. Platforma unificată pentru software eLION Power&Motion Control creează sinergii și permite îmbunătățiri ale productivității în cadrul mai multor aplicații.
Creșteți-vă productivitatea și siguranța, cu ajutorul CAS
Permiteți un plus de siguranță la funcționarea utilajelor cu ajutorul sistemului CAS de evitare a coliziunilor, bazat pe tehnologie radar, de la Bosch Rexroth! Tehnologia noastră cu senzori perimetrali și funcțiile de asistență fac mai mult decât simpla reducere a riscului de coliziuni, asigurând și minimizarea alarmelor false, pentru a ușura eforturile depuse de operatori. Faceți-vă activitățile mai sigure și mai eficiente, cu ajutorul CAS de la Bosch Rexroth!
Experimentați viitorul tehnologiei de acționare, cu noul MPR Performance de la Bosch Rexroth! Soluția noastră inovatoare se bazează pe decenii de cunoștințe de specialitate și oferă eficiență energetică maximă, productivitate sporită și economii de combustibil. Datorită integrării flexibile, a perioadelor de întrerupere minimizate și a adaptabilității individuale, vă puteți optimiza activitățile. Descoperiți soluția noastră absolut inedită, reduceți-vă costurile totale de exploatare și revoluționați-vă sistemele de acționare. MPR Performance – definiți noi standarde alături de noi!
Senzori eficienți de forță cu elemente de electronică integrată
Optimizați performanța utilajelor mobile, cu ajutorul blocului de control RM Global cu senzori de forță, de la Bosch Rexroth! Acesta asigură un control fin de precizie și permite un grad foarte înalt de repetabilitate. Acest lucru este favorabil utilajelor de tonaj mediu în diferite medii de exploatare - pentru flexibilitate maximă și eficiență sporită.