Romania Română
Prezentare generală a diferitelor sisteme transportoare

Offering you the right solution for your challenges: that moves us.

ACTIVE Mover transportă manometre.

ACTIVE Mover

Asamblarea manometrelor cu o varietate de variante în ciclu scurt.

Mai multe informații
Combinație între TS 2plus și sistemul transportor TS 2 Booster de la Bosch Rexroth

Accelerați timpii de transfer între procese

prin integrarea noului TS 2 Booster în sistemul de transfer TS 2plus.

Aici

BOOST YOUR PRODUCTION cu sistemele transportoare Rexroth

Vă punem în mișcare produsele – dar pe noi ce ne pune în mișcare?

Misiunea noastră este aceea de a vă oferi cele mai bune sisteme transportoare pentru fiecare aplicație. Vă oferim posibilitatea de a utiliza standarde industriale consacrate și tehnologii de ultimă generație, indiferent dacă vorbim despre medii compacte, aprovizionare cu materiale, calitate îmbunătățită a proceselor, productivitate crescută sau profitabilitate îmbunătățită. Toate acestea sunt integrate într-o soluție completă, eficientă energetic. Vă oferim sisteme de transfer suficient de flexibile pentru a îngloba încărcături ușoare, începând de la câteva kilograme, până la încărcături grele, care depășesc 1 000 kg.

Avantajele sistemelor noastre transportoare în centrul atenției

  • Calitate ridicată, service și eficiență energetică obținute prin standarde industriale consacrate și decenii de experiență
  • Performanță maximă, grație tehnologiilor inovatoare
  • Mai multe grade de libertate și sisteme versatile pentru o gamă largă de aplicații, cu flexibilitatea de scalare și modificare cu ușurință a acestora
  • Efort de planificare redus la minimum, prin intermediul unor instrumente ușor de utilizat, cum ar fi MTpro


Soluțiile potrivite pentru provocările cu care vă confruntați

Explorați sistemele noastre transportoare versatile

Sistem de transfer TS 1

TS 1 Sistem de transfer

Asamblare de precizie și procese rapide.

  • Masă palet piesă de prelucrat: până la 3 kg
  • Dimensiuni constructive palet piesă de prelucrat: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Necesar redus de spațiu, grație designului compact
  • Industrii: auto, electronică cu cerințe ESD, tehnologie medicală, industrie optică etc.

Accesare Rexroth Store

Aflați mai multe despre TS 1
Sistem de transfer cu motor liniar ACTIVE Mover

ACTIVE Mover Sistem de transfer cu motor liniar

Standardul cu ciclu scurt. Rapid, robust și de precizie.

  • Sarcină utilă per palet piesă de prelucrat: până la 10 kg.
  • Repetabilitate ridicată: de la ±0,01 mm
  • Viteză: până la 150 m/min
  • Industrii: producția de electronice, farmaceutică, cosmetică, tehnologie medicală etc.

Accesare Rexroth Store

Aflați mai multe despre ACTIVE Mover
VarioFlow plus Transportor cu lanț

VarioFlow plus Transportor cu lanț

Un singur sistem versatil, aplicații nenumărate.

  • Forța de tracțiune în lanț: până la 1 250 N (ESD 600 N)
  • Viteză de transport: până la 60 m/min
  • Design brevetat al lanțului pentru emisii de zgomot reduse
  • Industrii: produse alimentare și băuturi, ambalare, farmaceutică, cosmetică, electronice etc.

Accesare Rexroth Store

Aflați mai multe despre VarioFlow plus
TS 2plus Sistem de transfer

TS 2plus Sistem de transfer

Versatil, robust și conceptul absolut variabil.

  • Masă palet piesă de prelucrat: până la 240 kg
  • Dimensiuni constructive palet piesă de prelucrat: între 160 x 160 și 1 200 x 1 200 mm
  • Gamă extinsă de modificări
  • Industrii: mobilitate electrică, electronice, tehnologie medicală etc.

Accesare Rexroth Store

Aflați mai multe despre TS 2plus
Sisteme transportoare de mare viteză TS 2Booster

TS 2Booster

De 10 ori mai rapide la transferul cu ciclu scurt.

  • Accelerație: max. 40 m/s² (4g)
  • Viteză: max. 4 m/s (240 m/min)
  • Precizie de poziționare: până la ±15 μm
  • Industrii: electronice, auto, tehnologie medicală etc.

Accesare Rexroth Store

Aflați mai multe despre TS 2Booster
Sistem de transfer TS 2pv

TS 2pv Sistem de transfer

Delicat, curat și economic – ideal pentru industria solară.

  • Panoul are o masă de până la 120 kg
  • Transport longitudinal pe mai multe benzi, cu o lățime de până la 3 000 mm
  • Transportul modulelor solare fierbinți, de până la 160 °C
  • Industrii: producția de module solare pe bază de celule și cu peliculă subțire.

Accesare Rexroth Store

Aflați mai multe despre TS 2pv
Sistem transportor cu role TS 5 pentru încărcături grele

TS 5 Sistem transportor cu role

Modular și cu nivel redus de mentenanță pentru încărcături de peste 400 kg.

  • Sarcină utilă palet piesă de prelucrat: până la 400 kg/m
  • Dimensiuni constructive palet piesă de prelucrat: între 455 și 1 040 mm
  • Concept de acționare cu arbore vertical, cu nivel redus de mentenanță și eficient energetic
  • Industrii: linii de asamblare în industria auto, asamblarea acumulatorilor, asamblarea electrocasnicelor de mari dimensiuni etc.

Accesare Rexroth Store

Aflați mai multe despre TS 5
Transportor modular cu role pentru încărcături grele

TS 7 Sistem transportor cu role

Asamblarea inteligentă a seturilor de acumulatori cu o sarcină utilă de peste 1 000 kg.

  • Sarcină utilă palet piesă de prelucrat: peste 1 000 kg
  • Dimensiuni constructive palet piesă de prelucrat: configurabil până la aprox. 2 600 x 1 700 mm
  • Personalizat în funcție de cerințele specifice de siguranță și mediu
  • Industrii: asamblarea seturilor de acumulatori

Acceptăm cu plăcere provocarea de a găsi o soluție individuală, personalizată pentru aplicația dumneavoastră. Contactați-ne!

Sistem RFID de la Bosch Rexroth

Sisteme RFID pentru sistemele de transfer

Comunicare sigură și fiabilă.

  • Realizarea fluxului de informații în sistemele de asamblare
  • Documentarea tuturor etapelor procesului și a datelor de producție pentru posibila trasabilitate în eventualitatea unui timp de nefuncționare neprevăzut
  • Datele legate de produse și de comenzi pot fi stocate pe suportul de date sau într-o bază de date centralizată

Accesare Rexroth Store

Aflați mai multe despre Sistemele RFID

Planificarea gratuită a proiectelor de sisteme de transfer

Profitați la maximum de software-ul de sistematizare MTpro. Aproape toate produsele noastre tehnologice sunt stocate în acest instrument. Proiectați rapid sistemul de transfer individual prin intermediul funcționalității drag & drop.

Instrumentul de inginerie MTpro pe un ecran

Software de sistematizare MTpro

Proiectați sisteme de transfer de la ideea inițială până la punere în aplicare cu un singur instrument.

MTpro
MTpro Online Designer pe un monitor de laptop

MTpro Online Designer

Creați-vă configurațiile de asamblare cu versiunea online a MTpro Layout Designer. Vă oferă și mai multă libertate și flexibilitate în spațiul de lucru digital.

Start – MTpro Online Designer

Explorați mai mult cu materialele noastre suport