Un bărbat privește sistemul de transfer TS 7 Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us. Transportor cu role TS 5 cu unitate rotativă variabilă de la Bosch Rexroth Sistem transportor cu role TS 5 pentru încărcături grele

Modular și cu nivel redus de mentenanță pentru încărcături de peste 400 kg

Catalog online

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 5 transfer system.

Greutatea mare suportată de linia sistemului de transfer de produse Rexroth iese în evidență datorită rentabilității sale extraordinare și calității constante. Dispunând de un arbore principal al acționării, TS 5 se remarcă drept un stimulator cardiac robust chiar și în cele mai ostile medii de producție – și cele mai mari grade de libertate posibile atunci când vine vorba despre planificarea amplasamentului și utilizarea spațiului. Transportorul cu role TS 5 optimizat poate fi ajustat și mai flexibil la cerințele celor mai diverse industrii – de la industria auto până la electro-mobilitate și aparate electronice și electrocasnice. Clasa superioară de transportoare cu role oferă câte o soluție eficientă și economică pentru fiecare aplicație.


MANIPULAREA ÎNCĂRCĂTURILOR GRELE PENTRU NUMEROASE INDUSTRII

Sistemul transportor cu role TS 5 transportă încărcături de până la 400 kg și mai mult, pe distanțe mari, acolo unde este necesar. În timp ce construcția sa robustă îl face deosebit de potrivit pentru medii ostile. Adecvat pentru numeroase industrii precum înmagazinarea și gestionarea energiei, electronică și aparate electrocasnice sau pentru industria auto, e-mobilitate și transport.

ACȚIONAT DE TEHNOLOGIA DE ÎNALTĂ CALITATE

Sistemul de transfer TS 5 cu arbore principal oferă avantaje considerabile în comparație cu acționările obișnuite prin lanț.

De exemplu:

  • Nivel redus de mentenanță
  • Funcționare fără zgomot
  • Eficiență energetică ridicată prin performanță eficientă cu cerințe reduse pentru forța de acționare

CONCEPT MODULAR

Sistemul de transfer TS 5 are obiective orientate direct spre viitor. Echipat cu componente moderne și caracteristici mult mai practice, acesta poate fi ușor integrat în noua lume digitală a producției. Îmbunătățit cu numeroase module care oferă un nivel ridicat de posibilități de personalizare și un principiu atent de proiectare modulară, sistemul inovator de transfer vă oferă mai multă libertate decât a făcut-o vreodată în proiectarea și construirea sistemului.

PLANIFICARE SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ

Software-ul de inginerie MTpro vă oferă posibilitatea unei planificări simple și flexibile a amplasamentului. Design intuitiv cu nivel ridicat de încredere în planificare. Economisește timp și bani în timpul procesului de achiziție. Deoarece componentele TS 5 sunt incluse în MTpro, lista pieselor este generată automat, ceea ce facilitează considerabil întregul proces de planificare.

Caracteristicile sistemului TS 5 per ansamblu

Planificarea unei linii a transportorului cu role TS 5 cu software-ul de inginerie MTpro de la Bosch Rexroth

Design simplu

Datorită combinației inteligente dintre programul CAD MTpro simplu de utilizat și designul inteligent al componentelor, sistemul poate fi personalizat în funcție de dorințele dumneavoastră. MTpro este un instrument consacrat, excelent, care permite planificarea orientată către aplicații și rapidă. În acest fel, procesul de planificare este scurtat considerabil și, în cele din urmă, se economisesc timp și bani în timpul procesului de achiziție. Listele de comenzi și linkurile automate către catalogul de produse și instrucțiunile de instalare simplifică și mai mult întregul proces de planificare a proiectului.

Imagine a sistemului de transport TS 5 de la Bosch Rexroth

Construcție modulară

Principiul de proiectare modulară al sistemului TS 5 face posibilă o varietate de configurații. Drept rezultat, modificarea sau extinderea sistemului de transfer nu ar putea fi mai ușoară. Îmbunătățit cu numeroase module care oferă un nivel ridicat de posibilități de personalizare și un principiu atent de proiectare modulară, sistemul inovator de transfer vă oferă mai multă libertate decât a făcut-o vreodată în proiectarea și construirea sistemului.

Modul de acționare al sistemului de transfer TS 5 de la Bosch Rexroth cu role divizate

Sistem fiabil

TS 5 este un sistem extrem de fiabil, cu cel mai înalt nivel de calitate. Arborele principal al acționării asigură o durată de viață îndelungată, necesitând mentenanță minimă. Spre deosebire de un transportor acționat prin lanț, TS 5 cu instalație cu arbore principal poate fi utilizat fără nicio limită. De exemplu, puteți ramifica sistemul spre dreapta sau spre stânga. Această acțiune este deosebit de economică, deoarece nu sunt necesare module de antrenare suplimentare în numeroase configurații ale sistemului.

Angajat care lucrează cu o mașină de înșurubat piulițe fără fir Nexo la o linie de asamblare TS 5

Concept eficient

Atunci când vine vorba despre soluții inteligente, conceptul eficient al sistemului TS 5 este pur și simplu imbatabil. Indiferent dacă vă concentrați asupra costului total de proprietate sau asupra unei eficiențe energetice îmbunătățite, TS 5 este cu mult deasupra celorlalte sisteme. Cu o lățime a sistemului cuprinsă între 455 și 1 040 mm și posibilitatea de a alege în mod liber lungimea secțiunii rolei, este ușor să selectați și să implementați exact ceea ce aveți nevoie.

Date tehnice cheie

Greutatea paletului pentru piese de prelucrat:
> 400 kg, max. 50 kg per rolă
Dimensiuni ale paletului pentru piese de prelucrat: între 455 x 455 și 1 040 x 845 mm
Dimensiune rolă: 60 mm
Distanță între role: 130, 195, 260, 325 mm
Medii: omologat pentru camere sterile clasa 8 în conformitate cu DIN EN ISO 14644-1
Informații despre comandă

Componente speciale

Arbore principal al acționării:
nivel redus de mentenanță, eficiență energetică și concept de acționare cu zgomot redus
„Open Center”: secțiune deschisă a conveiorului pentru accesarea ușoară a piesei de prelucrat din partea de jos
Deviator cu trei căi: ieșire în formă de T cu trei opțiuni: dreapta, stânga, sus sau jos
Unitate de rotație: îndeplinește funcția de deviere, intersecție și traversare într-o singură unitate, unghi de rotație de la 45 până la 180°
Unitate de poziționare: precizie absolută (+/- 0,3 mm) prin poziționarea cu precizie a pieselor de prelucrat la stațiile de prelucrare
Unitate de acționare: unitate de acționare puternică, inclusiv secțiune transportoare cu opțiuni de configurare flexibile
Unitate transversală de ridicare: piese de prelucrat ușor de transportat în secțiunea transversală, cu o cursă de 4,5 mm
Kit de acționare: kit de acționare ca modul autonom separat, cu secțiune de conveior, care poate fi plasat la începutul sau la capătul conveiorului
Barieră rotitoare: barieră rotitoare mobilă pentru acces flexibil într-o zonă pătrată