Romania Română
O femeie privește sistemul de transfer ACTIVE Mover

Reducing your product's cycle time: that moves us.

ACTIVE Mover transportă manometre.

ACTIVE Mover

Asamblarea manometrelor cu o varietate de variante în ciclu scurt.

Vizionați videoclipul
Sistem de transfer acționat cu motor liniar, ACTIVE Mover de la Bosch Rexroth

Sistem de transfer acționat cu motor liniar, ACTIVE Mover

Pentru aplicații de mare viteză

Catalog online
Videoclip Bosch Rexroth pentru sistemul de transfer acționat cu motor liniar, ACTIVE Mover

Sporiți calitatea proceselor, productivitatea și profitabilitatea

Vizionați videoclipul

BOOST YOUR PRODUCTION with the ACTIVE Mover transfer system

Ori de câte ori produsele trebuie transportate și poziționate cu precizie, viteză și flexibilitate suplimentare, sistemul transportor acționat cu motor liniar marca Rexroth stabilește standardul: Cu o combinație unică între precizie, viteză, putere și flexibilitate, puteți spori calitatea proceselor, productivitatea și chiar rentabilitatea.


APLICAȚII DE MARE VITEZĂ ȘI DURATE MAI REDUSE ALE CICLURILOR

Viteza mare, accelerația rapidă și un cuplaj magnetic cu frecare redusă ajută la reducerea duratelor ciclurilor. Paleții pentru piese de prelucrat pot fi mutați independent în orice poziție stabilită, chiar de-a lungul curbelor, într-o gamă largă de accelerații și viteze, în mod uniform și cu precizie. Pe lângă toate acestea, sistemul rămâne ușor accesibil, oferindu-vă accesibilitate maximă la piesa de prelucrat.

SOLUȚIE PENTRU NUMEROASE TIPURI DE PRODUSE SAU MATERIALE SENSIBILE

Lipsa necesității programării și a controlului pentru fiecare palet pentru piese de prelucrat în parte permite realizarea flexibilă a fluxurilor tehnologice. Paleții se pot deplasa înainte și înapoi, asincron și sincron. Acest lucru oferă o flexibilitate maximă în procesele de reutilare. Mișcările delicate, sistemul integrat de evitare a coliziunilor și trecerea automată în coada de așteptare la stațiile de lucru garantează un transport lin pentru produsele sensibile.

UTILIZĂRI LA FEL DE VERSATILE CA ȘI APLICAȚIILE

Flexibilitate practică – utilizări versatile.

ACTIVE Mover poate fi utilizat în linii de asamblare în sectoare esențiale precum:

  • Piese ale controlerelor electronice
  • Plăci cu circuite imprimate pentru producția de electronice
  • Industria farmaceutică și cea cosmetică
  • Seringi în sectorul tehnologiei medicale
  • Componente producția de motoare electrice

Caracteristicile ACTIVE Mover per ansamblu

Sistem de transfer acționat cu motor liniar, ACTIVE Mover de la Bosch Rexroth

Precizie

Poziționarea cu precizie a paletului pentru piese de prelucrat fără indexare suplimentară. Paleții pentru piese de prelucrat sunt mutați automat și cu precizie în orice poziție, chiar de-a lungul curbelor. Acest aspect nu numai că mărește calitatea procesului, ci și îmbunătățește productivitatea și, odată cu aceasta, profitabilitatea.

Prezentarea fazei de accelerare a sistemului de transfer ACTIVE Mover de la Bosch Rexroth

Viteză

Cuplajul magnetic cu frecare redusă dintre acționarea liniară și paletul pentru piese de prelucrat ajută la atingerea unor viteze mari și a unei accelerări rapide. În plus, nu se pierde timp pentru oprire, poziționare și reglare. Beneficiați de durate reduse ale ciclurilor și vă sporiți productivitatea, reducând în același timp costurile.

Sistemul de transfer ACTIVE Mover al grupului Wöhner – vedere în detaliu a unui palet pentru piese de prelucrat

Robustețe

O acționare puternică mută paleții pentru piese de prelucrat, care cântăresc până la 10 kg, cu o forță de până la 160 N. Alezajele din cadrul de bază solid permit integrarea directă a stațiilor de lucru sau a carcaselor specifice, ceea ce face ca sistemul de transfer ACTIVE Mover să fie extrem de versatil.

Palet pentru piese de prelucrat ACTIVE Mover al grupului Wöhner cu sistem de identificare

Flexibilitate

Economisiți costurile acoperind cele mai multe procese de producție cu un singur sistem și standardizând unitatea de producție. Sunt disponibile următoarele moduri de funcționare: inversare, asincron și sincron.

Date tehnice cheie

Precizie mare de repetare:
de ± 0,01 mm
Viteză: de până la 150 m/min
Accelerație: de 40 m/s² cu încărcătură de 1 kg, 10 m/s² cu sarcină utilă de 10 kg
Încărcare per palet pentru piese de prelucrat: până la 10 kg
Palet pentru piese de prelucrat: lățime de 165 mm, până la 500 mm pentru intrare
Interfață deschisă: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos etc.
Design solid
Funcționare inversabilă
Funcționare asincronă și sincronă
Informații despre comandă

Povești de succes

ACTIVE Mover transportă manometre.

Asamblarea manometrelor cu o varietate de variante în ciclu scurt

Sistemul de transfer ACTIVE Mover reduce timpii de configurare din producție cu mai mult de 50 de procente și, astfel, îmbunătățește productivitatea.

Linie de asamblare complet automatizată a grupului Wöhner cu sistemul de transfer ACTIVE Mover

Până la 40 000 de piese pe zi

Cu o linie de asamblare complet automatizată și sistemul de transfer cu motor liniar ACTIVE Mover, pot fi produse până la 94 de tipuri, fără a fi necesar retrofitul.

Sistem de transfer acționat cu motor liniar, ACTIVE Mover de la Bosch Rexroth

Cursă cu mare precizie prin 37 de stații

Sistemul de transfer acționat cu motor liniar ACTIVE Mover asigură timpi tehnologici auxiliari reduși într-un sistem de asamblare din construcția specială de mașini.