Sistem de identificare ID 15 pe un palet pentru piese de prelucrat, pe sistemul de transfer TS 2plus de la Bosch Rexroth Știți exact unde mergeți, cu sistemele RFID Rexroth

Flux sigur și securizat de informații

Catalog online

COMUNICAȚII DE DATE SECURIZATE ȘI SIGURE
cu soluții RFID de la Rexroth

Sistemele RFID asigură fluxul de informații care însoțește mărfurile pe liniile de asamblare. Datele referitoare la obiecte permit controlul dedicat al procesului și al etapelor de procesare, precum și transferul în interior și în exterior al paleților pentru piese de prelucrat în funcție de tip sau de variantă, în timpul producției de variante de produse pe sisteme de asamblare flexibile și ramificate. Prin documentarea tuturor etapelor procesului și a datelor de producție, este posibilă și trasabilitatea atunci când apar erori.

Toate sistemele RFID de la Rexroth sunt sisteme de citire/scriere și acceptă magistrale de câmp comune. Acestea sunt perfect compatibile cu sistemele transportoare Rexroth.


Sisteme RFID realizate pentru sistemele noastre transportoare

Vedere completă a unui sistem transportor Bosch Rexroth denumit sistem de transfer TS 1

Sistem de transfer TS 1

Categorie de greutate: 0–3 kg. Dimensiuni palet pentru piese de prelucrat între 80 x 80 și 160 x 160 mm.

Vedere completă a unui sistem transportor Bosch Rexroth denumit sistem de transfer TS 2plus

Sistem de transfer TS 2plus

Categorie de greutate: 0–240 kg. Dimensiuni palet pentru piese de prelucrat între 160 x 160 și 1 200 x 1 200 mm.

Transportor cu role de la Bosch Rexroth – sistem de transfer TS 5

Sistem de transfer TS 5

Categorie de greutate: 0–400 kg. Dimensiuni palet pentru piese de prelucrat între 455 x 455 și 1 040 x 845 mm.

Vedere în detaliu a sistemului transportor VarioFlow de la Bosch Rexroth

VarioFlow plus

Sistem de transportor cu lanț pentru transportul pe orizontală și pe verticală al produselor și pieselor de prelucrat.

Prezentare generală produs Sisteme RFID

Etichetă RFID Bosch Rexroth a sistemului de identificare ID 15 pe un sistem transportor TS 2plus

Sistem RFID ID 200

Cu ID 200, soluțiile RFID pot stoca date atât în mod centralizat, cât și descentralizat. Utilizarea frecvențelor și a protocoalelor de transmisie standardizate permite utilizarea data-tag-urilor disponibile în comerț.

Cu ID 200, soluțiile RFID pot stoca date atât în mod centralizat, cât și descentralizat. Utilizarea frecvențelor și a protocoalelor de transmisie standardizate permite utilizarea data-tag-urilor disponibile în comerț. De asemenea, sistemul este modular și se instalează foarte ușor.


Caracteristici esențiale

  • Interfețe: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Capacitate de memorie maximă: 2 kB
  • Distanță de citire maximă: 35 mm

Informații despre comandă
Informații despre comandă
Etichetă RFID Bosch Rexroth a sistemului de identificare ID 200 pe un sistem transportor TS 2plus

Sistem RFID ID 15

Sistemul de identificare ID 15 de la Rexroth permite controlul dedicat al paleților pentru piese de prelucrat la stațiile de lucru corespunzătoare.

Prin dimensiunea sa compactă, ID 15 este perfect pentru sistemele de mici dimensiuni și stocarea centralizată a datelor. Spre deosebire de sistemele comparabile, ID 15 poate identifica și etichetele pieselor de prelucrat sau data-tag-urile aflate în mișcare, complet fiabil, atingând o viteză de 20 m/min.


Caracteristici esențiale

  • Interfețe: AS-i-Bus
  • Capacitate de memorie maximă: 15 biți
  • Distanță de citire maximă: 20 mm

Informații despre comandă
Informații despre comandă