Den smarta drivningslösningen ger dig stor frihet vid planering: motorns monteringsposition kan väljas på anläggningen. Smart anslutningsteknik sparar tid under montering och möjliggör enkel ombyggnad och systemutbyggnad.
Dagens användarkrav för transportlösningar är mycket höga. Med VarioFlow plus kan Bosch Rexroth erbjuda dig ett standardiserat och mångsidigt kedjetransportörsystem med hög prestanda. Skapa din egen anpassade transportörlösning från ett omfattande modulärt system. VarioFlow plus är perfekt lösning – även i små utrymmen och vid krävande villkor.
HÖG FLEXIBILITET
Den smarta drivningslösningen ger dig stor frihet vid planering: motorns monteringsposition kan väljas på anläggningen. Smart anslutningsteknik sparar tid under montering och möjliggör enkel ombyggnad och systemutbyggnad.
TYST DRIFT OCH ENKELT UNDERHÅLL
Med det underhållsvänliga transportbandssystemet VarioFlow plus får du idealiska förhållanden vid arbetsstationerna. Tack vare förbättrade glidegenskaper och lågfriktionsmaterial är arbetsmiljön förhållandevis tyst. Färre skarvar i låg rullfriktion i horisontella kurvor säkerställer lågt slitage. vilket i sin tur betyder färre stillestånd.
ENKEL OCH SNABB PLANERING
MTpro är en intuitiv programvara som används för planering av monteringssystem. Det är en perfekt hjälp – från val till konfiguration och beställning av Rexroth-produkter. Det betyder att du sparar både tid och pengar under hela anskaffningsprocessen. Du har mycket nytta av dess automatiserade beställningslistor och länkar till produktkataloger och monteringsanvisningar.
KRÄVANDE APPLIKATIONER
Med VarioFlow plus kan Rexroth erbjuda ett kraftfullt, standardiserat och mångsidigt transportbandssystem för användning inom livsmedels- och förpackningsindustrin, hälsovård, monteringslinor inom bil- och elektronikindustrin samt maskinlänkning.
Tekniska data
Dragkraft för kedja: |
max. 1250 N (ESD 600 N) |
Transportörhastighet: | max. 60 m/min (100 m/min kan beställas) |
Kedjans bredd: | 65, 90, 120, 160, 240, 320 mm |
Ljudnivå under drift: | typiskt < 70 db(A) vid 30 m/min |
Versioner: | aluminium eller rostfritt stål |
Beställningsinformation |
Specialkomponenter
Patenterad kedjedesign för lägre ljudnivå |
Obearbetade glidytor tack vare sidomontering |
Tvåsidig motormontering i driv- och returenhet |
Arbetsstyckespall (tillval) |
I den här videon gör vi en djupdykning i VarioFlow Plus.