歐洲國際金屬材料加工展
歐洲國際金屬材料加工展

歐洲國際金屬材料加工展

  • 漢諾威工業博覽會, Messegelände, 30521 Hannover, 德國
  • 2022/10/25 09:00 - 2022/10/28 17:00
  • 德文, 英文
  • 工業液壓系統, 線性傳動技術, 電子驅動與控制系統

請首先透過 info@boschrexroth.de 索取您的免費門票代碼,然後您即可透過紅色「取得門票」按鈕兌換門票。如需更多資訊,請參閱下方內容。

取得門票

2022 年 10 月 25 日至 28 日漢諾威歐洲國際金屬材料加工展

工業環境正面臨重大挑戰:能源危機、原物料短缺、氣候變遷與缺乏專業技術人員,這是幾個最重要的指標。Rexroth 正面面對這些挑戰,並提供智能、永續、安全且高效率的解決方案。藉此,機器製造商及終端使用者在成型和金屬板材加工產業上,可以讓整體生命週期內節省寶貴資源。WE MOVE.YOU WIN.


歡迎蒞臨漢諾威歐洲國際金屬材料加工展,11 展廳 D08 展位

2022 年漢諾威歐洲國際金屬材料加工展

索取門票代碼
使用您的個人門票代碼,您可以在此取的免費的門票。
兌換門票

聯絡我們

區域地圖

電動馬達泵浦部件可快速提升安裝速度

新型電動馬達泵浦部件 SHP (伺服液壓泵浦部件) 以久經考驗的軸向柱塞機與伺服電機產品系列為基礎,提供壓力裝置製造商一個創新且精巧的驅動元件-電動液壓之沖壓應用。將電動馬達泵浦元件直接連接控制區塊,因為不需要其它的管道,使用者可以節省安裝時間。同時,與帶有軸向活塞元件的傳統電動馬達泵浦組件相比,噪音排放明顯降低。

電動馬達泵浦部件可快速提升安裝速度
標準動力機組和獨立式推動器,進而提升產能與持續性

標準動力機組和獨立式推動器,進而提升產能與持續性

藉於變速驅動器,液壓系統機組 CytroPac 與 CytroBox 以及獨立式推動器 CytroForce 和 CytroMotion 在功率密度、能源效率及低噪音運轉方面樹立了新標準。同時,流量優化設計和增材製造的管道幾何有大幅降低耗油量。減少消耗,讓更多永續性提升!

參訪我們的液壓裝置網站連結,瞭解更多資訊。

IH04 沖壓裝置模組,更加安全且可用性更高

可立即使用且經型式測試的 IH04沖壓裝置模組 依據 ISO 13849-1 符合第 4 類 PLe 的「控制系統的安全相關條件」,並依據 ISO 16092-3 符合液壓沖壓安裝的要求。這使結構技師能根據一般安全要求,以最經濟的工作效能和施作活塞功能。在 Rexroth 的智能模墊控制器的協助,專用於下活塞的 IH 04 E 沖壓模組可以選擇性地回收能量,並將其反饋到沖壓裝置,以減少消耗。

參訪我們的液壓裝置網站連結,瞭解更多資訊。

IH04 沖壓裝置模組,更加安全且可用性更高
IMScompact整合量測系統──精巧、多功能且符合經濟效益

IMScompact整合量測系統──精巧、多功能且符合經濟效益

全新IMScompact利用磁性感應原理,量測感應器與滑塊完美整合——即便是尺寸為 15 的型材導軌系統也沒問題,此系統專為追求經濟效益的自動化應用研發。因為不需要附加元件,可大幅減少的零件-不僅節省空間,也降低了成本。因此可輕易達到長達 18 公尺的測量長度。一旦結合線性馬達,全新的自動化方案便就此誕生。

智慧功能套件──隨插即用的新機電整合子系統

新款線性機器人由頂尖的線性技術元件、自動化硬體和軟體構成,並搭配對應的末端執行器,滿足在各種領域上的應用需求,如接合、沖壓、搬運處理等。現代選型軟體在產選型品上提供強大的支援。預先安裝系統,且直覺化軟體可迅速作出調適,透過拖曳即可做圖形化編程。子系統可以透過開放式介面輕易連接到更高層級的控制系統。

參訪我們的 Smart MechatroniX 網站,以瞭解更多資訊

智慧功能套件──隨插即用的新機電整合子系統
CNC 系統 MTX及 自動化系統 ctrlX AUTOMATION,強大的雷射切割解決方案

CNC 系統 MTX及 自動化系統 ctrlX AUTOMATION,強大的雷射切割解決方案

CNC 雷射與等離子切割的機器製造商,需要大幅縮短研發時程並加快上市時間。透過功能強大的 CNC 系統 MTX 與具備在雷射切割功能的現成專案模板,例如高度控制、飛切或跳躍。工程作業時程縮短與成本大幅降低。CNC 系統可以完美與模組自動化系統 ctrlX AUTOMATION 的元件結合。再與精巧型模組化驅動系統 ctrlX DRIVE 相搭配,在整體尺寸上節省不少空間,並具備了最大的可擴充性。對於物聯網通訊在工業的領域也越來越重要,建議將其與控制平台 ctrlX CORE 全方位相互串連使用。

參訪我們的 ctrlX AUTOMATION 網站,以瞭解更多資訊。

PRC7000 絕佳焊接品質

電阻點焊技術在汽車產業與金屬板材加工產業中,可由此展現高度再現性與自動化特徵。由於各式相當複雜的材料,及其與特殊塗層的組成,焊接技術為各行業帶來具挑戰的任務。強大的焊接控制器 PRC7000成就絕佳完美的焊接品質。透過調變式控制器與靈活的編程功能,不同的板材厚度組成與材質 (從鋼材到鋁制) 毫無疑問地都可以進行焊接處理。整合物聯網連接器,利於集中整合結構化資料,並進行品質控制與技術資料管理,使 PRC7000 控制系統可以完美迎接工業 4.0。

PRC7000 絕佳焊接品質