ctrlX AUTOMATION - 內部物流的自動化工具套件
在內部物流中,許多公司都依賴自動化物流解決方案來達到更高的效率。開放及彈性自動化工具套件 ctrlX AUTOMATION 可降低工程方面的工作量 30 至 50%,並在例如與機器人套件 ROKIT 的組合中達成高效的自動化。另一個成功的例子是 DAMBACH 的 COMPACT SHUTTLE,其由節省空間且功能強大的 ctrlX CORE 所控制。該解決方案的開放性提供了隨時為輸送車增加新功能以保持面向未來防止過時並保持動態的可能性。
自主行動機器人 (AMR) ACTIVE Shuttle 已實現未來工廠的夢想!
未來工廠具有完全的靈活性和互聯性,是非常適合 AMR 的環境類型。AMR 可以按照要求在指定的時間將貨品準確地送到指定的地方。市場對更多變體和小批量生產的需求日益增加,而 ACTIVE Shuttle 能夠助您解決這一挑戰。您無需改變工廠基礎設施,即可增加內部物流流程的靈活性。ACTIVE Shuttle 在使用上面向未來防止過時並具有靈活性,也可透過標準化 VDA 5050 介面與機隊管理軟體通訊。這也使與其他製造商的行動機器人之間的混合作業成為可能!ACTIVE Shuttle
Kassow Robots
Kassow Robots 提供多達五種機型來協助所有製造公司,SME 特別使用協作機器人以多種方式產生更大的競爭力。的確如其聲稱的「強大快速、簡單易用」,這家哥本哈根的公司開發並生產了獨特高效的工業用協作型輕量化 7 軸機器人。除了觸及距離可高達 1800 公釐以外,這些協作機器人還非常強大快速,即使在受限空間中也非常適合使用 - Kassow Robots 協作機器人能夠觸及周圍的各個角落。這些創新機器人使 SME 能夠靈活、獨立且符合成本效益地達成複雜的自動化與程式設計目標。
透過機器人套件 ROKIT 升級您的行動機器人
模組化機器人套件 ROKIT 的經實證軟硬體元件解鎖了市場參與者的全新可能性。它在流程的自動化中提供了最大的靈活性及效率。ROKIT Locator、ROKIT Navigator 與 ROKIT Motor 元件能夠處理定位、導航與運動執行,並提供直覺性的圖形使用者介面 aXessor。 除了 ctrlX AUTOMATION 以外,我們還將提供一個您能夠如何使用我們開放性軟硬體元件自動化工具箱,根據您的需求量身打造及自動化行動機器人的例子。
使用工業機器人自主處理未知物件的軟體
使用 Smart Item Picking 作為一個例子來說,我們將為您顯示可由商用工業機器人自主處理物件的軟體解決方案。在此應用中,它會自動化物流中的手動揀選工作與製程,例如在貨品分發中心。軟體可識別大量不管機型為何均可抓取的物件,而無需教導,也無需人工智慧的協助。可以根據個別客戶的需求調整解決方案,且不需要專家操作。高揀選率可提升生產力、補償容量瓶頸,並顯著降低錯誤率。
線性運動技術 - 永續物流解決方案的智慧選項
從個別元件到智慧機電一體子系統 - Rexroth 線性技術 為物流產業提供快速、高效及符合趨勢未來的解決方案。 同時提高生產力、推動永續性並節省資源:電機汽缸可保證長使用壽命而不僅注重經濟性,同時也保證了能源效率與低維護性。 例如包含齒形帶驅動器的可以立即安裝的線性軸體型輕巧,但同時具有高剛性。它們完美適用於包裝、物流及儲存線。 透過我們全新的線性機器人完成隨插即用生產 - 包含業界頂尖的線性技術元件、自動化硬體與軟體。您自動化需求的理想解決方案。
BODAS 行動電子產品與車載資通訊系統
藉由BODAS - Bosch Rexroth 數位應用解決方案 - 我們針對行走式機械車輛市場提供從物聯網車載資通訊系統到軟體與電子硬體的全方位環保系統,例如感測器顯示器與控制單元。 BODAS 開放、可擴充,並可輕鬆取用,減少您資源的壓力並提升您的獲利率。它結合了專業知識與應用知識,並由領導市場的品質與面向未來防止過時的解決方案所定義。這適用於標準產品,但也適用於以聯合方式開發的客製化解決方案。
多攝影機系統
Bosch 視覺輔助系統可以監控堆高機的前方、後方和側面區域,提供 360 度全方位視角。只要瞥一眼螢幕顯示器,駕駛員就能準確把握還需要移動的距離。另外,根據轉向角度的不同,螢幕顯示器還可以顯示堆高機的行駛車道。Bosch 視覺輔助系統具有一個方便易用的應用功能,使用者可以利用軟體工具根據不同的堆高機型號調整系統。為了符合配備現有機器的需求,Bosch 也將提供 多攝影機系統 作為在 2023 年開始的改裝解決方案。
自動代客泊車 - 全球首創無人駕駛停車服務
Bosch 開發了 自動代客泊車 ,全球首創自動無人駕駛 (SAE 第 4 級) 停車功能,已獲德國官方許可商用。所有駕駛員需要做的,就是將車輛停在指定的下車區域然後下車即可。之後,在停車場安裝的智慧型 Bosch 基礎架構會接管車輛,並與車中的技術互動,將車輛駕駛到空停車位停好。斯圖加特機場的 APCOA P6 停車場是全球第一個開始採用商用無人駕駛停車系統的停車場。 自動代客泊車的工作方式也在其他方面提供好處,例如在汽車業中:自動車輛操控 - 工廠可顯著最佳化生產工作流程。系統會以無人駕駛的方式將新車從生產線末端操縱到例如裝載站,或者到客戶中心。