裝飾圖片中顯示了 Bosch Rexroth PRC7000 電阻焊控制系統。
裝飾圖片中顯示了 Bosch Rexroth PRC7000 電阻焊控制系統。

德國埃森焊接與切割展覽會

  • Messe Essen, Messeplatz 1, 45131Essen, 德國
  • 2023/09/11 09:00 - 2023/09/15 18:00
  • 德文, 英文
  • 焊接技術, 電子驅動與控制系統, 工業液壓系統

德國埃森焊接與切割展覽會是業界無可爭辯的第一名展會。這是世界各地的焊接、切削及塗層技術相遇的地方。

取得門票

以焊接點構築牢不可破的連接。

現代工業對電阻點焊提出了非常高的要求。例如,一款汽車將要透過全球六間工廠的八條生產線生產四種變型。這代表共計有超過 12 萬個焊接點,其各個參數需要進行定義、輸入、優化及驗證。並且複雜程度還在不斷增加:隨著結構輕量化等趨勢的持續,該製程的穩定性和生產力將不斷面臨新的挑戰。此外,對優化且特別是節能解決方案、工業 4.0 解決方案和直觀操作選項的需求一直不斷增長。了解 Bosch Rexroth 如何滿足汽車行業的這些需求,以及如何將成熟的解決方案轉移到消費品產業、感測器製造或金屬加工產業。

歡迎蒞臨 2023 德國埃森焊接與切割展覽會 3 號展廳 3A67 號展位我們期待您的到訪。


德國埃森焊接與切割展覽會網站

聯絡資訊

圖中顯示了 Bosch Rexroth 的 PRC7000 電阻焊接控制系統和帶有 PRI700 直方圖螢幕截圖的監視器。

提高生產力。

提高生產力的最重要因素之一是使用合適的製造技術並投資購置合適的技術設備。PRC7000 電阻焊接控制系統採用由 AI 技術支援的製程最佳化、快速啟用、先進製程控制和質量監控系統等最新方法,因此可以成為提高製造設施生產效率的重要因素。

直觀式操作。

新的材料組合、對品質和生產效率的更高期望、新的工廠技術以及越來越少的熟練工人。Bosch Rexroth 很好地解決了這個問題,使焊接過程像按下播放按鈕一樣簡單來。我們可幫助您簡單地搜尋正確的焊接參數、轉換到自適性控制以及自動搜尋正確的監控範圍。

圖中顯示了力士樂 Rexroth PRC7000 電阻焊接控制系統和顯示 PRIweb 軟體程式的監視器。
圖中顯示了 Bosch Rexroth PRC7000 電阻焊接控制系統和軟體工具 Weld Spot Analytics。

數位化焊接。

焊接過程會產生大量資料,這些資料構成了借助機器學習進行預測性維護或製程最佳化的基礎。必須收集、分析和處理這些資料。利用 IoT Connector(物聯網連接器),使用者可根據自己的需求處理資料。利用 Weld Spot Analytics – Insights(焊點分析 – 見解)解決方案,可以藉助領域專業知識來使用和處理所收集的資料。最佳化和快速偵測效率低下環節變得更加簡單。

提高焊接品質。

焊槍的位置訊號提供了有關焊接過程序列的最可靠資訊。Bosch Rexroth 正是採用了這種具有自適性位置調節功能的方法,並在經過驗證的自適性 UI 控制的基礎之上將其在 PRC7000 焊接控制系統中實作。此外,焊接槍的運動控制從機器人轉移到控制器,由控制器控制從焊槍關閉到點焊冷卻的過程,從而顯著提高點焊品質。

圖中顯示了 Bosch Rexroth 的 PRC7000 電阻焊接控制系統以及帶有 PRI700 直方圖螢幕截圖的監視器。
圖中顯示了汽車生產設施焊接製程前的 Bosch Rexroth PRC7300 電阻焊接控制系統和相關變壓器 PSG6130。

提高能源效率。

節能式係統在汽車生產的各個領域變得越來越重要,包括能源密集型的底盤生產車間。Bosch Rexroth 的 PRC7000 焊接控制系統專為節能而設計,例如,在待機模式下運轉時,能耗比上一代減少約 60%。除了標準的交流變型之外,該控制系統還可提供直流變型,以優化功耗。

精密雷射切割

可擴充的 CNC 系統 MTX 為機器製造商和使用者創造了完美的基礎,幫助他們滿足雷射切割領域愈來愈高的要求。將整合有 PLC 的 MTX CNC 系統與緊湊型驅動系統 ctrlX DRIVE 相結合,將實現雷射切割領域前所未有的高效能。利用蛙跳、栓槽、高效能 CNC 系統和適當的驅動功能,基準金屬板激光切割的速度將提升 10% 到 15%。

圖中顯示了雷射切割機正在運轉的刀頭以及採用 MTX 運動軟體的 ctrlX DRIVE 驅動系統。