德國斯圖加特國際電池展
德國斯圖加特國際電池展是電池與 H/EV 技術決策者最為重要的貿易展覽會。與製造商、供應商、工程師、意見領袖與決策者會面,參加會議和貿易展覽會,展覽重點關注先進電池與汽車業的最新發展。
電池生產需要創新
身為全球知名自動化解決方案的供應商,我們支援整個價值流:從電極和電池生產到電池模組和電池組組裝,再到生產線末端測試和回收。
運用我們永續的工廠自動化產品和解決方案,協助您因應現今和未來的挑戰!
Experience the Future of Battery Production?YOU DECIDE.
安排時間在 5 月 23 日至 25 日 期間造訪我們在德國斯圖加特國際電池展的 攤位:10 號館,A20 攤位。
NEXO - a new world of joining technology
新型 Nexo 螺帽鎖緊機 結合了最大的使用自由度與 最高的製程可靠性 及精確度,滿足 VDI/VDE 2862 對安全關鍵型鎖緊連接的所有要求。您可以選擇 手持槍式或直角式螺帽鎖緊機。藉由瀏覽器為基礎的操作系統與機板整合控制,您可以獲得直覺化、現代且便於使用的工具,並具備顯著改善的 人體工學及操作靈活度 。
線性運動技術 - 自動化的全新可能性
從個別元件到 智慧型機電子系統 - Rexroth 線性運動技術為電池生產提供範圍廣泛的產品、解決方案和工具。 Smart Function Kit 將 Rexroth 線性軸與自動化軟硬體相結合。這些套件是用於處理模組裝配中的電極、機殼和外蓋或用於填充腔體或塗敷導熱膏等點膠過程的絕佳 線性機器人 。 節省多達 90% 的工程時間:運用最先進的 eTools,可以快速選擇和設定多軸系統。標配的操作軟體 最多可將調試時間縮短 80% ,並透過拖放操作提供直覺式圖形化程式設計。
以「觸感」接合 - 工業機器人智慧補償元件
提高 包裝裝配的自動化程度,採用 Smart Flex Effector,採用感測器的 補償元件。這對於工業機器人賦予人手的觸感並提高精度,例如用於模組的電接觸或引腳連接。
ctrlX AUTOMATION – 用於電池生產的自動化工具套件
提高生產力、有效利用資源、提高品質和縮短上市時間是電池生產領域的重要成功因素。
自動化工具套件 ctrlX AUTOMATION 透過消除機器控制、IT 和物聯網之間的傳統界線來滿足這些要求。開放和靈活的系統將工程工作量減少 30% 至 50%。各種元件,例如採用應用程式技術的精簡型控制器 ctrlX CORE 以及驅動器 ctrlX DRIVE 支援電池生產的整個流程供應鏈。
配備靈活運輸系統和 VarioFlow 的模組化磁性輸送機
電池單元製造過程需要快速靈活的運輸系統。結合 運輸系統 FTS 和鏈式輸送機系統 VarioFlow 盡可能提高電池製造過程中的靈活性、速度和成本優化。藉由 MTPro 規劃軟體,VarioFlow 可以輕鬆設計並適應任何工廠配置。電池單元和相關材料遵循計劃的物流路徑快速安全地運輸到各個處理站。在處理站 (例如堆疊、焊接、歸檔、測試),靈活的運輸系統 FTS 負責處理每個工件載體的控制,進行多個載體和工藝軸的精確定位和同步移動。
EV Battery Recycling
原料在鋰離子電池的製造流程中佔有很大部分的成本。在永續製造中針對效率設計的 Bosch Rexroth 解決方案可降低原料消耗與成本。在產品生命週期的末尾,電池組會被拆解成各自的零件。然後可對各個部分進行分類及回收。
我們以可擴充及符合經濟效益的系統解決方案,支援將寶貴的新材料送回至製造流程。絕對永續性。