德國漢諾威輪胎技術展覽會
輪胎技術展無疑是必須參加的行業盛會,展覽品來自全球許多重要輪胎製造業供應商
2023 年德國漢諾威輪胎技術博覽會
德國漢諾威 2023 年 3 月 21 – 23 日
節能且安全:新型 Hägglunds 橡膠機驅動裝置
專為橡膠機開發的新型 Hägglunds 驅動器可明顯降低日常運作的能源消耗和二氧化碳排放量。
預先裝配和測試的驅動裝置作為即插即生產解決方案提供六種尺寸,涵蓋全部標準碾磨機尺寸。
ctrlX AUTOMATION – 輪胎行業的自動化工具套件
數位化也正在改變輪胎行業 – 機器和工廠變得更智慧化。自動化系統 ctrlX AUTOMATION 克服了機器控制、IT 世界和物聯網之間的傳統界限,做為一種始終保持開放的系統,為完整的自動化解決方案提供了所有關鍵元素。這套解決方案是模組化、可擴展的,而且滿足行業對靈活性和緊湊性的核心要求。在我們的展位現場體驗 ctrlX AUTOMATION 如何在輪胎行業實現自動化。
CytroForce – 挑戰極限
Bosch Rexroth 將液壓線性驅動推向全新的境界。革命性解決方案 CytroForce 將以前佔用空間的結構縮減為智慧精巧型執行器。高效能值、較短的週期時間和較低的總成本並可增長可持續的生產力。相較於非整合式液壓線性執行器,所需的安裝空間減半,變速驅動器的能量需求最多可降低 80%。油量也比開放系統降低 97%,這具有極大的經濟效益。
未來從現在開始 – 新型液壓系統機組 CytroBox 高達 30 kW
精巧、節能、安靜和連線 – 這就是稱為 CytroBox 的未來液壓系統機組。CytroBox 的獨特賣點是縮減空間需求 – 0.5 平方公尺而不是 2 平方公尺 – 節省高達 80% 的能源,減少 75% 的油量,並將噪音排放降低 10 dB (A)。數位服務 CytroConnect Solutions 使得 CytroBox 成為聯網產品。對於全部連線裝置的系統狀態,雲端型標準化應用程式為使用者提供這些狀態的圖像和評估。
機電缸 – 可靠且永續
很難想像沒有電機升降缸 (EMC) 的生產會是什麼景象。這些裝置可定位、迴轉、升高、沖壓、接合、沖孔、皺縮和鉚接。並以特別節能的方式完成上述處理,因為這些裝置可將馬達扭矩直接轉化為運動。我們提供的機電缸 EMC-HP(高功率),特別適合重型應用和最嚴苛的條件。選購的水冷系統即使在高強度下也持久耐用。
如需詳細資訊,請按一下此處:
New Hägglunds Drive for rubber machines
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!