一名男子在查看傳輸系統 TS 7 Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us. Bosch Rexroth TS 5 滾輪輸送機,搭配不同旋轉單元 TS 5 重型承載用滾輪輸送機系統

採用模組化設計,低維護,可承重 400 kg 以上

線上目錄

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 5 transfer system.

Rexroth 產品傳輸系統生產線成本有效性顯著,且品質精湛,可承受大型重物TS 5 採用超大型軸傳動技術,即使在最嚴苛的製造環境中亦能如同心律調節器的作用一般,在規劃配置空間時,可賦予您最大自由度。TS 5 滾輪輸送機可調整,以靈活適應多數產業(從汽車業到電動移動業,以及電子和家用裝置)的不同要求。精裝等級滾輪輸送機為每一個應用提供高效且經濟的解決方案。


處理多種產業的重型承載

TS 5 滾輪輸送機系統可運輸最高 400 kg 的負荷,且可隨需進行長距離運輸。其堅固的結構特別適合嚴峻的環境。眾多產業皆適合,例如能源儲存和管理、電子產品和家用電器或汽車業、電動車和運輸業。

由高品質技術驅動

TS 5 傳輸系統配備超大型軸,可提供比一般鏈型傳動更強大的功能優勢。

例如:

  • 低維護需求
  • 無噪音操作
  • 因傳動強度要求低,可達成有效產能及高能源效率

模組化概念

TS 5 傳輸系統具備未來性。配備現代化元件以及實用功能,可輕易與新型數位生產環境進行整合。此一創新傳輸系統透過不同模組以及縝密的模組化設計原理,提供高度客製化機會,在設計和建構系統時帶給您更多自由度。

規劃簡單快速

MTpro 工程軟體提供靈活簡易的配置規劃。直覺式設計,高度可規劃性。採購流程省時省錢。TS 5 元件包含在 MTpro 中,因此會自動建立零件清單,便於簡化整體的規劃流程。

TS 5 特色概覽

運用 Bosch Rexroth MTpro 工程軟體規劃 TS 5 滾輪輸送機生產線

設計簡約

透過將客戶易於使用的 MTpro CAD 程式與智慧型設計的元件結合在一起,即可根據您的需求客製化此套系統。MTpro 是一套已經實證的精湛工具,可讓您快速規劃,並以應用為導向。不僅可顯著縮短規劃流程的時間,更可為採購流程節省時間和資金。自動訂購清單,以及可查閱產品目錄和安裝指示的連結,更可進一步簡化整體專案規劃流程。

Bosch Rexroth TS 5 運輸系統圖解

模組化建構

我們 TS 5 模組化設計的原理可讓您建立各式各樣的配置。因此,您大可輕鬆改變或擴充傳輸系統。此一創新傳輸系統透過不同模組以及縝密的模組化設計原理,提供高度客製化機會,在設計和建構系統時帶給您更多自由度。

具備分離式滾輪的 Bosch Rexroth TS 5 傳輸系統驅動模組

可靠的系統

TS 5 採用最高等級的品質,是一套極為可靠的系統。超大型軸傳動裝置使用壽命長,不需太多維護服務。相較於鏈式輸送機,搭載超大型軸傳動裝置的 TS 5 使用起來完全無限制。例如,您可將系統往左右分支。如此對您有極大的經濟效益,因爲在多種系統配置中皆不需額外的傳動模組。

員工持用 Nexo 無線板手在 TS 5 裝配線上作業

高效概念

就智慧型解決方案來說,TS 5 的高效概念所向無敵。不論您看重的是持有後的整體成本,或是期望達成更佳的能源效率,TS 5 都是佼佼者。系統涵蓋範圍可從 455 到 1,040 mm,且可自由選擇滾輪區的長度,讓您可按照期望輕鬆執行系統。

關鍵技術資料

工件托盤重量:
> 400 kg,單一滾輪最大承重為 50 kg
工件托盤尺寸: 從 455 x 455 mm 到 1,040 x 845 mm
滾輪尺寸: 60 mm
滾輪距離: 130、195、260、325 mm
環境: 遵循 DIN EN ISO 14644-1 核准用於第 8 級無塵室
訂單資訊

特別元件

超大型軸傳動裝置:
維護需求低、能源效率高、驅動噪音低
「開放式中心」: 開放式輸送機區可輕鬆從下方取得工件
三向分流器: 三種 T 型出料選項:右、左、上或下
旋轉單元: 可執行分流器,在一個單元中連接和交叉,旋轉角度從 45° 到 180°
定位單元: 透過在處理站準確定位工件,達到絕對精準率 (+/- 0.3 mm)
驅動裝置: 強力驅動裝置包括配置選項靈活的輸送機區
頂升橫移單位: 可在橫移區中輕鬆運送工件,行程範圍為 4.5 mm
驅動組合: 驅動組合具備輸送機區,可做為分離獨立模組,放置在輸送機最前面或是後方
旋轉門: 行動旋轉門在方形區域內便進出靈活