一些女性與兩名男性帶著紅色疊加濾波器在工廠環境內走動

推動 Hägglunds 的永續性發展

Hägglunds 產品、解決方案與行動有助於全世界客戶在運作上的永續性,這意味著我們的工作將繼續延續著往前邁進。與此同時,我們正在努力改善我們的業務與我們自己 – 一個具有更廣泛影響的過程。每一個正面的變革都會推動下一個變革。
帶有白色 Hägglunds 標誌的紅色液壓馬達

透過設計實現永續性

永續性是創造及改進 Hägglunds 驅動系統的重要因素。從一開始,我們就努力延長產品的生命週期。這意味著要選擇設計與材料,透過減少元件耗損與內部應力來確保耐用性。此外,我們的設計是為了方便維修,使在需要時交換元件盡可能簡單。

此類交換可以輕鬆升級我們的模組化驅動系統,例如利用我們在效率方面的穩步提高。近幾十年來,我們在 Hägglunds 馬達方面減少了內摩擦,並取得了其他效率進步。透過減低壓力降及微調每台新馬達內的液壓通道,我們可以繼續減少能量損失 – 確保投入的能量有更多的系統輸出。

但是,我們最明顯的進步來自於提高解決方案的功率密度。隨著我們的馬達與驅動裝置相對於其輸出的收縮,客戶可以更小的佔地面積和更少的軸重量獲得所需的動力。尤其是在行動應用中,這可能意味著整個機器更小、更輕且更節能。

紅色液壓 Hägglunds 馬達在工業應用中

運作的永續性

在運作方面,Hägglunds 驅動系統可以透過多種方式為永續性發展做出貢獻。它們的可靠性尤其重要,因為客戶流程中的意外停止可能會導致材料或能源浪費。我們努力減少摩擦、應力與其他磨損因素,不僅延長了驅動器使用壽命,還延長了客戶正常運作時間。透過驅動器連線,我們提供了新的工具,以在問題成為難題之前進行偵測。

事實上,Hägglunds 驅動器可以防止其服務的機器出現問題。這在具有「衝擊負載」的應用中是強大的優勢,在這種應用中,突然的重質量或意外的硬障礙物會導致突然的扭矩峰值。除了具有低慣性矩以外,我們的驅動器還具有內建的壓力限制功能。首先避免了放大額外的扭矩應力,其次防止轉移到易磨損的機器元件,例如輪齒與刀具。

例如衝擊負載保護的功能意味著 Hägglunds 驅動器的尺寸可以完全適合其所服務的應用,而無需額外的裕度來防止損壞。當沒有過多尺寸時,就不會產生效率損失 – 這意味著運作中消耗的能源更少。

深色頭髮的男性技術人員正在對液壓馬達進行維修

維修的永續性

Hägglunds 驅動系統的運作情況與運作時間是決定其永續性的主要因素。Hägglunds 驅動器專為長時間無問題運作而設計,即使在惡劣的環境中亦如此。但是整個生命週期的關注仍然很重要,因此維修發揮著關鍵作用。

我們的全球維修團隊不僅透過備用零件與維護,還透過知識支援與更先進的維修,幫助驅動系統保持最佳狀態。後者的一個好的範例是 Hägglunds CMp,它使用驅動系統中的感測器來提供狀態監控的可能性與深入瞭解,以改善驅動的使用。作為預防性維護與最佳化的基礎,Hägglunds CMp 可以提高驅動器可靠性,並可能減少例如磨損或能源消耗等因素。

由於 Hägglunds 系統是模組化的,因此可以很容易地延長其使用壽命。較舊的元件可以用更高效的新元件更換,如果與原始尺寸相比需要變更,我們的維修團隊可以重調整個驅動系統的尺寸。這確保了盡可能長的系統壽命,同時保持高利用率。

尋找更多資訊

下載我們的永續性概觀