annuler
OK

FranceFrançais

selectionner votre localisation

International
Machines à roues dentées extérieures  
Aide pour l'utilisation des outils (FAQ)
Comment trouver la pompe autorisée ?
Comment trouver un plan d'offre à partir du numéro A 541 xxx xxx ?
Que signifient les numéros 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx et R 918 xxx xxx ?
Où puis-je trouver les fluides sous pression à utiliser pour les moteurs à denture externe ?


Comment trouver la pompe autorisée ?

Ouvrez l'option de menu « Sélecteur de produit (liste d'identification) »

Vous pouvez déjà indiquer les numéros que vous connaissez, p.ex. no de commande, d'autorisation, plan d'offre, de développement ou parties de ces numéros dans le formulaire et lancer la recherche.

Si vous ne disposez pas d'un numéro, mais des propriétés du moteur et de la pompe*, sélectionnez dans les menus déroulants les propriétés désirées pour votre pompe hydroélectrique, puis cliquez sur Rechercher.

Cette fonction de recherche est basée sur la nouvelle codification EHP. Vous pouvez cliquer sur les différents titres pour afficher la signification des codifications dans le menu déroulant.

*Il n'est pas nécessaire d'indiquer toutes les propriétés d'un produit. La liste EHP trouve tous les produits correspondant aux critères indiqués. Par exemple, si vous recherchez des pompes de 11 cm3, entrez "011" dans le menu déroulant des cylindrées. Toutes les pompes de 11 cm3, toutes séries confondues, seront affichées.

Retour haut de page  



Comment trouver un plan d'offre à partir du numéro A 541 xxx xxx ?

Inscrivez le numéro du plan ou le composant dans le formulaire de recherche


Retour haut de page  



Que signifient les numéros 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx et R 918 xxx xxx ?

0 541 xxx xxx : est un numéro de produit ou d'article. Le produit autorisé pour la série peut être commandé par SAP/PR1.

B 541 xxx xxx : numéro de prototype ou de développement. Si le produit n'a aucun numéro 0 541 xxx xxx, il n'est pas autorisé pour la série et n'est soumis à aucune garantie. Veuillez demander les conditions et le délai de livraison aupres de BRH/STE. Déroulement de la commande par ordre type sur SAP (BRH/STE3).

A 541 xxx xxx : numéro de plan d'offre. Sur le plan figurent les dimensions des produits ainsi que certaines conditions de fonctionnement. Tous les plans d'offre peuvent être appelés à l'aide du sous-menu Recherche de plan au format .pdf.

Y 541 xxx xxx : numéro de plan. Sur le plan figurent les conditions générales de fonctionnement pour les séries de construction. Il peut être appelé comme le numéro A 541 xxx xxx à l'aide du sous-menu Recherche de plan.

R 918 xxx xxx : numéro SAP de matériau. Il comprend le produit technique 0 541 xxx xxx ou B 541 xxx xx ainsi que toutes les données commerciales et statistiques, telles que l'index d'emballage, le statut spécifique du matériau, la hiérarchie de produit, etc. La commande sur SAP se fait à l'aide de ce numéro.

Retour haut de page  



Où puis-je trouver les fluides sous pression à utiliser pour les moteurs à denture externe ?

Vous trouverez les fluides sous pression à utiliser pour les moteurs à denture externe dans RE90220.

Retour haut de page  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.