Breng uw mobiele robots naar een hoger niveau.
ROKIT – De roboticakit
van Bosch Rexroth

Met de roboticakit ROKIT zorgt Bosch Rexroth voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van mobiele robotica en dienstverlenende robotica. De modulaire kit bestaat uit individuele, op elkaar afgestemde en beproefde software- en hardwarecomponenten, die u de hoge mate van vrijheid bieden die u nodig hebt bij het automatiseren van processen. De componenten ROKIT Locator, ROKIT Navigator en ROKIT Motor zorgen voor positionering, navigatie en bewegingsuitvoering. Daarnaast kunnen ze worden bestuurd en gekoppeld met de duidelijke, gebruiksvriendelijke interface aXessor. Ondersteunende, productspecifieke diensten maken het gebruikersgerichte portfolio compleet.

De afbeelding toont een zwarte doos met daaronder een turquoise tekstkader met de tekst 'We put an end to the black box' ('Wij maken korte metten met de zwarte doos').

Alle componenten op een rij

De afbeelding toont het belangrijkste beeld van de roboticakit ROKIT van Bosch Rexroth, bestaande uit vier overlays voor de respectievelijke productnamen aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator en ROKIT Motor. Het opschrift 'UX' staat in het midden. Het is omgeven door een cirkel met een rode rand, die bestaat uit de knoppen 'SOFTWARE', 'HARDWARE' en 'SERVICE', met daarbij de respectievelijke productpictogrammen. Onder het pictogram staan vijf mobiele robots op een rij.
De afbeelding toont een tablet met een inlogscherm in het midden en een handpictogram. Boven de tablet staan drie cirkelvormige pictogrammen: een oog, een pictogram met de tekst 'UX' en een pictogram met verschillende schuifregelaars. Links onderaan staat een rode knop met het opschrift 'Express Wizard'.

aXessor

De aXessor van Bosch Rexroth is een intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) voor centrale toegang tot alle ROKIT-componenten. De omvangrijke technologieën en hoogwaardige software- en hardwareoplossingen kunnen met de overzichtelijke en gebruikersvriendelijke interface van de aXessor worden aangestuurd en gekoppeld.

Meer informatie over de aXessor

Waarom ROKIT?
Uw succesfactoren met Rexroth ROKIT

Dankzij hun flexibiliteit en gemakkelijke toepasbaarheid zijn zowel de afzonderlijke componenten als de volledige roboticakit compatibel met een breed scala aan voertuigtypen zoals automatisch geleide voertuigen (AGV's) en autonome mobiele robots (AMR's) en klaar voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. En dat allemaal zonder enige deskundige kennis te hoeven inzetten. U richt zich op de kenmerken die u onderscheiden van anderen, en de ROKIT-componenten zorgen voor de rest.

Rexroth ROKIT is direct en zonder extra inspanning klaar voor gebruik, dankzij de geavanceerde roboticakit, die de huidige technologie overtreft. De innovatieve software- en hardwarecomponenten zorgen voor efficiëntie omdat ze robuust, krachtig en modulair zijn; kwaliteiten waaraan we bij Bosch Rexroth veel belang hechten.

FLEXIBEL

  • Kies componenten die aan uw behoeften voldoen
  • Blijf uw bestaande software- en hardwareoplossing gebruiken
  • Integreer ROKIT in een grote verscheidenheid aan voertuigtypen en toepassingen

GEBRUIKSVRIENDELIJK

  • Minder inspanningen voor integratie, installatie, productie en onderhoud dankzij de eenvoudige toepasbaarheid zonder de noodzaak voor deskundige kennis
  • Ervaar nieuwe standaarden in de industriële sector dankzij de gebruikersvriendelijke aanpak
  • Profiteer van de grafische gebruikersinterface aXessor: Deze maakt een eenvoudige en comfortabele installatie en beheer van ROKIT-componenten mogelijk

EFFICIËNT EN ROBUUST

  • Bespaar tijd en middelen
  • Verkrijg snelle automatisering in de intralogistiek
  • Richt uzelf op kenmerken die u onderscheiden van anderen en laat de ROKIT voor de rest zorgen.
  • Profiteer van een veerkrachtige roboticakit met slimme algoritmes, duurzame en beproefde componenten, industriële software en aanvullende diensten

 

Brochure

Een eerste overzicht van ROKIT, dé roboticakit van Bosch Rexroth

PDF downloaden

Nieuws over ROKIT

 Grote productiesite van bovenaf gezien en een kop met de tekst "Rexroth ROKIT Locator - lokalisatiesoftware voor mobiele robots"

ROKIT Locator in gebruik bij Noblelift

Bekijk hoe de Rexroth ROKIT Locator wordt gebruikt in de mobiele robots APT, PS10 en RT20 van Noblelift.

Joerg Heckel (hoofd van het productgebied New Business bij Bosch Rexroth) en een moderator staan voor een schematische weergave van ROKIT-ctrlX AUTOMATION en geven uitleg over de ROKIT Motor.

Robotica Webcast – Aflevering 4

Ontdek waarom het bouwen van mobiele robots nog nooit zo eenvoudig is geweest dankzij de innovatieve robotica en automatiseringskit van ROKIT en ctrlX AUTOMATION.

Robotica webcast – Aflevering 3

Robotica webcast – Aflevering 3

Krijg de laatste inzichten over nieuwe functies van de ROKIT Locator en over de ontwikkelingsstatus van de ROKIT Motor en de ROKIT Navigator.

Robotica Webcast – Aflevering 2

Robotica Webcast – Aflevering 2

Ontvang het meest recente nieuws over onze Rexroth ROKIT-componenten

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Onze experts praten over de Chinese markt voor interne logistiek en robotica en over de ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

Laser lokalisatiesoftware bekroond in de categorie 'Interne Logistiek-Software'

De titelvakken 'Neem contact op met een expert' en 'Podcast' worden samen met telefoon-symbool op een rooster weergegeven.

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 1

Onze experts wisselen informatie uit over de ROKIT Locator en beantwoorden uw vragen

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth) en Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bij grow platform GmbH) praten over de Locator

Robotica Webcast – Aflevering 1

Onze experts praten over de ROKIT Locator

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth) en Jackson Zhang (Vice President bij Geek+ Europe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de lokalisatiesoftware Locator

Bosch Rexroth en Geek+ bundelen krachten in robotica

Mondiale ontwikkelaar van innovatieve logistieke robotica-oplossingen werkt samen met Bosch Rexroth-lokalisatiesoftware

De foto's tonen twee mannen in gesprek. De ene draagt een wit overhemd en een grijze broek, de andere een donker pak, een wit overhemd en een stropdas. Op de achtergrond ziet u een fabriek.

Geïnteresseerd?

We beantwoorden graag al uw vragen over Rexroth ROKIT en de individuele ROKIT-componenten.

Neem gerust contact met ons op.