Een witte lijn die begint met een witte pijl met rode omtrek en een witte pin bovenaan op de voorgrond en eindigt met een witte vlag achteraan in het beeld. Boven de lijn zijn drie cirkels met drie verschillende symbolen.

Breng uw mobiele robots naar een hoger niveau.

Rexroth ROKIT Navigator

Neem contact met ons op

Rexroth ROKIT Navigator – Uw geavanceerde bewegingsplanningsoftware

De ROKIT Navigator van Bosch Rexroth is navigatiesoftware voor de efficiënte bewegingsplanning van mobiele robots, dus een natuurlijke uitbreiding van de ROKIT Locator. De modulaire en eenvoudig te integreren software bedient op betrouwbare en transparante wijze de verplaatsing van uw goederen van A naar B. De software zorgt ook voor soepel en elegant rijgedrag en reageert op obstakels. Net als de ROKIT Locator is de ROKIT Navigator compatibel met een breed scala aan mobiele robots zoals automatisch geleide voertuigen (AGV's) en autonome mobiele robots (AMR's) en biedt standaard interfaces voor andere componenten.

Verhoog uw productiviteit

Perfecte mobiele robotnavigatie: uiterst nauwkeurig, deterministisch en betrouwbaar. Dankzij een eenvoudige gerichte integratiefase kan de bewegingsplanningsoftware de parametrering voor verschillende voertuigtypen vereenvoudigen.

Compatibel met een breed scala aan software- en hardwaretoepassingen

Integreer de ROKIT Navigator in bestaande standaarden zonder de noodzaak van adapters of extra interfaces. De component is compatibel met VDA 5050 interface-ondersteunde wagenparkbeheersystemen en houdt rekening met uw huidige veiligheidseisen op locatie.

De afbeelding toont het belangrijkste beeld van de ROKIT-roboticakit van Bosch Rexroth. De overlay 'ROKIT Navigator', de knop 'SOFTWARE' en het ROKIT Navigator-pictogram zijn geselecteerd.

Uw voordelen

Een rechthoek met een staafdiagram waarvan de staven van links naar rechts hoger worden.

PRODUCTIEF – PLAN UW VOLGENDE STAP

  • Betrouwbare levering en behandeling van goederen
  • Obstakelvermijding en navigatie in krappe ruimtes
  • Transparant rijgedrag
  • Efficiënt algoritme

Een rechthoek met puzzelstukjes die in elkaar passen.

COMPATIBEL – EENVOUDIG TE INTEGREREN

  • Snelle en eenvoudige integratie, geen deskundige kennis vereist
  • Naleving van de algemene veiligheidsvoorschriften
  • Snelle aanpassing aan diverse kinematica
  • Compatibel met VDA 5050
  • Open interfaces

Ontdek de functies van de Rexroth ROKIT Navigator

Functies ROKIT Navigator

Obstakelontwijking: Houdt rekening met objecten in de route en vermijdt ze binnen het toegestane vermijdingsgebied.

Naleving van externe veiligheidsvoorschriften: Soepele interactie tussen bewegingsplanning van het voertuig en veiligheidscontrole.

Naleving van de versnellingsbeperkingen: Bij de bewegingsplanning wordt rekening gehouden met de naleving van de maximale longitudinale en laterale versnelling.

Houdt rekening met de contour van het voertuig en de lading: Voorkomt botsing van voertuig of lading met obstakels.

Compatibel met VDA 5050: Ondersteuning van de VDA 5050-specificatie tussen voertuig- en wagenparkbeheer.

Houdt rekening met oriëntatiebeperkingen: Maakt, afhankelijk van het type aandrijving, bewegingssequenties mogelijk die onafhankelijk zijn van de oriëntatie van het voertuig.

Zonenaleving: Naleving van specifieke voorwaarden in bepaalde gebieden (bijv. snelheidsbeperking, exclusief rijgebied).

Navigatie in kleine ruimtes: Veilig manoeuvreren van voertuigen in beperkte ruimtes.

Ondersteuning van verschillende typen aandrijving: Bijv. Ackermann, differentiële aandrijvingen, omnidirectionele aandrijvingen.

Snelle integratie en inbedrijfstelling: Gereedschapsondersteunde offline kalibratie van systeemparameters.

One pager

Krijg een eerste overzicht van de ROKIT Navigator

PDF downloaden

Nieuws over ROKIT

 Grote productiesite van bovenaf gezien en een kop met de tekst "Rexroth ROKIT Locator - lokalisatiesoftware voor mobiele robots"

ROKIT Locator in gebruik bij Noblelift

Bekijk hoe de Rexroth ROKIT Locator wordt gebruikt in de mobiele robots APT, PS10 en RT20 van Noblelift.

Joerg Heckel (hoofd van het productgebied New Business bij Bosch Rexroth) en een moderator staan voor een schematische weergave van ROKIT-ctrlX AUTOMATION en geven uitleg over de ROKIT Motor.

Robotica Webcast – Aflevering 4

Ontdek waarom het bouwen van mobiele robots nog nooit zo eenvoudig is geweest dankzij de innovatieve robotica en automatiseringskit van ROKIT en ctrlX AUTOMATION.

Robotica webcast – Aflevering 3

Robotica webcast – Aflevering 3

Krijg de laatste inzichten over nieuwe functies van de ROKIT Locator en over de ontwikkelingsstatus van de ROKIT Motor en de ROKIT Navigator.

Robotica Webcast – Aflevering 2

Robotica Webcast – Aflevering 2

Ontvang het meest recente nieuws over onze Rexroth ROKIT-componenten

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Onze experts praten over de Chinese markt voor interne logistiek en robotica en over de ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

Laser lokalisatiesoftware bekroond in de categorie 'Interne Logistiek-Software'

De titelvakken 'Neem contact op met een expert' en 'Podcast' worden samen met telefoon-symbool op een rooster weergegeven.

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 1

Onze experts wisselen informatie uit over de ROKIT Locator en beantwoorden uw vragen

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth) en Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bij grow platform GmbH) praten over de Locator

Robotica Webcast – Aflevering 1

Onze experts praten over de ROKIT Locator

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth) en Jackson Zhang (Vice President bij Geek+ Europe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de lokalisatiesoftware Locator

Bosch Rexroth en Geek+ bundelen krachten in robotica

Mondiale ontwikkelaar van innovatieve logistieke robotica-oplossingen werkt samen met Bosch Rexroth-lokalisatiesoftware

De foto's tonen twee mannen in gesprek. De ene draagt een wit overhemd en een grijze broek, de andere een donker pak, een wit overhemd en een stropdas. Op de achtergrond ziet u een fabriek.

Geïnteresseerd?

We beantwoorden graag al uw vragen over Rexroth ROKIT en de individuele ROKIT-componenten.

Neem gerust contact met ons op.