Switzerland deutsch

Standort auswählen

Switzerland deutsch
 

Reparaturservice Mobilhydraulik

Reparaturen Mobilhydraulik

Ihre Hydraulik-komponenten sind bei uns in besten Händen

Die Instandsetzung erfolgt bei uns ausschließlich mit Original Ersatzteilen und nach weltweit einheitlichen Standards. Vor Auslieferung wird entsprechend der Produktspezifikation geprüft und kalibriert: Das sichert Ihnen höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Marginale Spalte

Direkt zum Service

Montag - Freitag

08:00 - 12:00 Uhr

13:30 - 17:00 Uhr

Telefon: +41 55 46 46 111

Fax: +41 55 46 46 289

Email: service@boschrexroth.ch

Inhalt

Wählen Sie aus diesen Servicestufen:

1. Fair repair

2. Eilreparatur

3. Komplettüberholung

 
  • Unser Service

    Leistungsübersicht

    Fair repair
    Für ausgewählte Komponenten prüfen wir für Sie gerne die Möglichkeit dieser kostengünstigen Zeitwertreparatur. Voraussetzung ist ein begrenzter Schaden. Wenn möglich, werden die Teile aufgearbeitet und wieder eingesetzt. Ideal auch für alte Baureihen, mit eingeschränkter Ersatzteilverfügbarkeit. Auf die ausgetauschten Teile erhalten Sie eine Gewährleistung von 12 Monaten.

    Eilreparatur
    Wenn es schnell gehen muss, führen wir die Komplettüberholung in kürzester Zeit durch. Auf die Einheit erhalten Sie eine Gewährleistung von 12 Monaten. Es wird ein Eilzuschlag in Höhe von 20% auf den Reparaturpreis erhoben.

    Komplettüberholung
    Wir überholen Ihre Komponente im gesamten Umfang, entsprechend unseren Werksvorgaben. So werden die Leistungsparameter und Lebensdauererwartung einer neuen Einheit erreicht. Auf die Einheit erhalten Sie eine Gewährleistung von 12 Monaten.

     

    Darauf können Sie sich immer verlassen:

    • 12 Monate Gewährleistung auf Originalersatzteile
    • Hersteller-Expertise bei Hydraulikkomponenten, unabhänging von der Endanwendung
    • Zuverlässigkeit und Sicherheit durch ein weltweites, qualifiziertes Servicenetzwerk
    • Schnelle und übersichtliche Abwicklung
     
  • Steuergeräte und Bedienteile

    Bares Geld sparen durch Reparatur

    Wir als Hersteller der Steuergeräte und Bedienteile bieten jetzt in Zusammenarbeit mit BOSCH die Reparatur von diesen Teilen an. Der Vorteil liegt klar auf der Hand, denn nach Ablauf der Garantie ist es erheblich günstiger als der Tausch gegen ein Neuteil.

    Erwarten Sie eine schnelle, zuverlässige Reparatur mit langer Haltbarkeit? Das bietet Ihnen eine Bosch-Werkstatt, denn sie hat vollen Zugang zu den Bosch-Serviceunterlagen.

    Die Abwicklung ist denkbar einfach:

    Schritt 1: Preisanfrage per E-Mail mit Nennung der Typ-Teilenummer

    Schritt 2: Reparaturbegleitschein ausdrucken und ausfüllen

    Schritt 3: Defektes Teil mit Reparaturbegleitschein an den Bosch Electronic Service versenden

    Schritt 4: Wir reparieren Ihr Gerät kurzfristig und senden es zusammen mit der Rechnung zurück. Fertig.

     

    Leistungsübersicht

    • Reinigung des Steuergerätes
    • Diagnose und Fehleranalyse
    • Fehlerbehebung
    • Ersatz sämtlicher defekter Bauteile
    • 12 Monate Garantie auf die Reparatur

    So erreichen Sie uns:

    Steuergeräte und Bedienteile:

    E-Mail: reparatur@de.bosch.com

     
  • Formulare und Downloads

    Reparaturbegleitschein Steuergeräte und Bedienteile für Traktoren