Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtDie FACHPACK ist eine internationale Fachausstellung für Verpackungstechnik. Aussteller präsentieren innovative Verpackungs- und Kennzeichnungslösungen von Verpack- und Entpackmaschinen und Packmitteln bis hin zu Etikettendruckern, Palettierern und Anlagen für das Verpackungsrecycling. Die FACHPACK ist ein wichtiger Wegweiser für die europäische Verpackungsindustrie und ihre Kunden.
In der FMCG-Branche ist nicht nur bei den Produkten Tempo gefragt. Auch die immer schnelleren Umfeld-Veränderungen erfordern agiles Handeln. Offenheit, Flexibilität, Ressourceneffizienz sind deshalb kritische Erfolgsfaktoren für Planung und Lifecycle Management von FMCG-Anlagen.
Welche Antworten gibt es auf diese Herausforderungen? Reden wir über sofort umsetzbare Lösungen: bei Bosch Rexroth auf der Fachpack vom 27. bis 29. September 2022, Messe Nürnberg, Halle 2, Stand 2-118. Wir freuen uns auf Sie!
Bei komplexen Lösungen, wie z. B. im Bereich der Verpackungsmaschinen sind Eigenschaften wie Flexibilität, Modularität und Skalierbarkeit unabdingbar. Das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION erfüllt diese Kernanforderungen.
Mit ctrlX AUTOMATION hebt Bosch Rexroth die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT und dem Internet der Dinge auf. Mit dem Echtzeitbetriebssystem Linux, durchgängig offenen Standards, App-Programmiertechnologie, webbasiertem Engineering und einer umfassenden IoT-Verbindung reduziert ctrlX AUTOMATION den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50%.
Das flexible Transportsystem FTS bietet in Kombination mit dem Kettenfördersystem VarioFlow die perfekte Lösung für Verpackungsmaschinen.
Der Herstellungsprozess erfordert ein schnelles und flexibles Transfersystem. Durch die Kombination der beiden Produkte wird die Flexibilität und die Geschwindigkeit maximiert.
An den Prozessstationen (z. B. Stapeln, Prüfen) übernimmt das Flexible Transportsystem FTS die Steuerung für jeden Werkstückträger und ermöglicht so eine genaue Positionierung sowie synchronisierte Bewegung für mehrere Träger und Prozessachsen.
Das tausendfach bewährte Kettenfördersystem VarioFlow plus sichert als Verkehrsader überaus wirtschaftlich und extrem geräuscharm den individuellen Teiletransport. Ganz gleich, ob Shampoo-Flaschen, Vierrandsiegelbeutel mit Pulverkaffee oder Sojabohnen im Maisstärkebeutel:
VarioFlow plus passt sich allen Vorgaben an und sorgt dafür, dass die Produkte sicher transportiert, verteilt und zusammengeführt werden. Auch unterschiedliche Größen und Arten der Sekundärverpackung befördert das System auf engstem Raum und mit minimaler Friktion sicher, schnell und störungsfrei.
ACTIVE ONE hebt die Intralogistik auf ein neues Level. Intralogistische Prozesse werden hochflexibel, und dabei sicher und stabil. Der AMR der neuen Generation navigiert zuverlässig und präzise auch bei hohen Geschwindigkeiten bis 1,4 m/s.
Mit dem omnidirektionalen Fahrsystem bewegt sich ACTIVE ONE mühelos selbst durch schmalste Gänge und in engen, gedrängten Platzverhältnissen. Umfangreiche Sensorik analysiert das Umfeld in 3D, erkennt zuverlässig auch kleinste Hindernisse und ermöglicht einen sicheren Betrieb mit Menschen.
Die Fabrik der Zukunft ist vollständig flexibel und vernetzt – AMRs passen perfekt in diese Art von Umgebung und liefern Waren genau dorthin, wo und wann sie gebraucht werden. Die Nachfrage nach variantenreicher Produktion und Kleinserienproduktion steigt, und ACTIVE Shuttle hilft, diese Herausforderung zu meistern, indem es intralogistische Prozesse flexibel gestaltet, ohne die Fabrikinfrastruktur ändern zu müssen.
Die neuen Linearroboter - bestehend aus unseren Best-in-Class Lineartechnikkomponenten, Automationshardware und Software - können für vielfältige Automationsanforderungen eingesetzt werden wie z.B. Fügen und Pressen, Pick & Place, Palettieren oder Dispensen.
Bei der Produktauswahl unterstützen moderne eTools. Die vorinstallierte, intuitive Bediensoftware ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und einfache grafische Programmerstellung. Die Subsysteme können durch offene Schnittstellen einfach in übergeordnete Systeme eingebunden werden. Einfach anbindbar ist auch das sensorbasierte Ausgleichsmodul Smart Flex Effector. Dieser verleiht Robotern ein menschenähnliches Feingefühl sorgt so für eine höhere Präzision und erschließt ganz neue Einsatzgebiete in der Fabrikautomation.
Besuchen Sie unsere Smart MechatroniX Webseite für mehr Informationen.