Proportional-Stromregelventil, 2-Wege-Ausführung in Nenngröße 6; Geräteserie 2X; Maximaler Betriebsdruck 210 bar; Maximaler Volumenstrom 25 l/min.










| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:2FRE6-2X/K4V
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Typ | 2FRE | Proportional-Stromregelventil, 2-Wege-Ausführung |
| Nenngröße | 6 | Nenngröße 6 |
| Geräteserie | 2X | Geräteserie 20 bis 29 |
| Elektrischer Anschluss | K4 | Einzelanschluss, ohne Leitungsdose |
| Dichtungswerkstoff | V | FKM Dichtungen |