Proportional-Wegeventile, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und ohne/mit externer Elektronik; Nenngröße 6 und 10; Geräteserie 2X; Maximaler Betriebsdruck 315 bar; Maximaler Volumenstrom NG6: 80 l/min; Maximaler Volumenstrom NG10: 180 l/min.

























| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:4WRE-2X/G24/V
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Anschlüsse | 4 | 4 Hauptanschlüsse |
| Typ | WRE | Proportional-Wegeventil, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung |
| Geräteserie | 2X | Geräteserie 20 … 29 |
| Versorgungsspannung | G24 | Gleichspannung 24 V |
| Dichtungswerkstoff | V | FKM-Dichtungen |