Cancel
OK

SwitzerlandDeutsch

Standort auswählen

International

Proportional-Wegeventile, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und ohne/mit externer Elektronik – Typ 4WRE

Beratungsanfrage
Typschlüssel
4
WRE
-
2X
/
G24
/
V

Proportional-Wegeventile, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und ohne/mit externer Elektronik; Nenngröße 6 und 10; Geräteserie 2X; Maximaler Betriebsdruck 315 bar; Maximaler Volumenstrom NG6: 80 l/min; Maximaler Volumenstrom NG10: 180 l/min.

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
105 von 105
Typ
Proportional-Wegeventil, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung
Elektronik
Nenngröße
Steuerkolben
Darstellung nach DIN ISO 1219-1; Hydraulische Zwischenstellungen sind gestrichelt dargestellt.
Nennvolumenstrom
Bei einer Druckdifferenz von 10 bar.
Geräteserie
Geräteserie 20 … 29
Versorgungsspannung
Gleichspannung 24 V
Elektrischer Anschluss
Ohne Leitungsdose.
Schnittstellen der Ansteuerelektronik
Dichtungswerkstoff
FKM-Dichtungen
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern