Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışEndüstri için Eğitim ve Öğretim
Genel BakışKonum seçiniz


Proportional directional valves, direct operated, with electrical position feedback, without/with integrated electronics; Nominal size 6 and 10; Component series 2X; Maximum operating pressure 315 bar; Maximum flow NG6: 80 l/min; Maximum flow: 180 l/min.

























| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:4WRE-2X/G24/V
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Ports | 4 | 4 main ports |
| Type | WRE | Proportional directional valves, direct operated, with electrical position feedback |
| Component series | 2X | Component series 20 to 29 |
| Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
| Seal material | V | FKM-seals |