Cancel
OK

AustriaDeutsch

Standort auswählen

International

4/3-Wege-Regelventil, Typ 4WRGE

Beratungsanfrage
Typschlüssel
4WRGE
L
-
1X
/
315
G24
K31
/

Elektrisch betätigtes 2-stufiges Regel-Wegeventil in 4-Wege Ausführung mit Servoventil-Vorsteuerung und integrierter Ansteuerelektronik in Nenngröße 10 – Maximaler Betriebsdruck 315 bar; Nenngröße 16, 25 – Maximaler Betriebsdruck 350 bar; Serie 1X; Maximaler Volumenstrom 870 L/min

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
29 von 29
Nenngröße
Kolben
Hydraulische Zwischenstellungen sind gestrichelt dargestellt.
Nennvolumenstrom
Volumenstrom bei 10 bar Ventildruckdiffernez
Kennlinienform
linear
Geräteserie
Geräteserie 10 bis 19
Vorsteuerdruck
10 bis 315 bar
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung 24VDC
Steuerölzulauf und -ablauf
Externer Steueröl Zulauf und Ablauf
Elektrischer Anschluss
mit Gerätestecker nach E DIN 43 563-AM6-3, ohne Leitungsdose
Elektronik-Schnittstelle
Elektroanschluss
Dichtungswerkstoff
Zusatzangaben
Weitere Angaben im Klartext der Beratungsanfrage
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern