Elektrisch betätigtes 2-stufiges Regel-Wegeventil in 4-Wege Ausführung mit Servoventil-Vorsteuerung und integrierter Ansteuerelektronik in Nenngröße 10 – Maximaler Betriebsdruck 315 bar; Nenngröße 16, 25 – Maximaler Betriebsdruck 350 bar; Serie 1X; Maximaler Volumenstrom 870 L/min













| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:4WRGEL-1X/315G24K31/
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Kennlinienform | L | linear |
| Geräteserie | 1X | Geräteserie 10 bis 19 |
| Vorsteuerdruck | 315 | 10 bis 315 bar |
| Versorgungsspannung | G24 | Versorgungsspannung 24VDC |
| Steuerölzulauf und -ablauf | Externer Steueröl Zulauf und Ablauf | |
| Elektrischer Anschluss | K31 | mit Gerätestecker nach E DIN 43 563-AM6-3, ohne Leitungsdose |