Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışEndüstri için Eğitim ve Öğretim
Genel BakışKonum seçiniz


Electrically operated 2-stage fast response directional control valve with servoplate pilot control and integrated control electronics; Nominal size 10 – Maximum operating pressure 315 bar; Nominal sizes 16, 25 – Maximum operating pressure 350 bar; Series 1X; Maximum flow 870 l/min













| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:4WRGEL-1X/315G24K31/
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Characteristic curve form | L | linear |
| Device series | 1X | Device series 10 to 19 |
| Pilot pressure | 315 | 10 to 315 bar |
| Supply voltage | G24 | Supply voltage 24VDC |
| Pilot oil supply and drain | External pilot oil supply and return | |
| Electrical connection | K31 | with component plug to E DIN 43 563-AM6-3, without plug in connector |