Elektrisch betätiges, 2-stufiges Servoventil in 4-Wegeausführung mit mechanischer oder mechanisch elektrischer Rückführung in Nenngröße 16; Geräteserie 2X; Maximaler Betriebsdruck 210/315 bar; Maximaler Volumenstrom 320 l/min














| Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
| Materialnummer: |
Typschlüssel:16-2X/BEV
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Nenngröße | 16 | Nenngröße 16 |
| Geräteserie | 2X | Geräteserie 20 bis 29 |
| Kolbenüberdeckung | E | 0 bis 0,5% negativ |
| Dichtungswerkstoff | V | FKM Dichtungen |
| Zusatzangaben | Weitere Angaben im Klartext der Beratungsanfrage | |