Cancel
OK

AustriaDeutsch

Standort auswählen

International

Servo-Wegeventil in 4-Wege-Ausführung, Typ 4WS_2E

Beratungsanfrage
Typschlüssel
6
-
2X
/
B
ET
K17
V

Elektrisch betätigtes 2-stufiges Servoventil in 4-Wegeausführung in Nenngröße 6 mit mechanischer Rückführung; Geräteserie 2X; Maximaler Betriebsdruck 315 bar; Maximaler Volumenstrom 48 l/min

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
56 von 56
Typ
Nenngröße
Nenngröße 6
Geräteserie
Geräteserie 20 bis 29
Nennvolumenstrom
Volumenstrom bei Ventildruckdifferenz = 70 bar
Ansteuerelektronik
Druckbereich
Elektroanschluss
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker
Kolbenüberdeckung
Kolbenüberdeckung in % wird auf den Nennhub des Steuerkolbens bezogen.
Dichtungswerkstoff
FKM Dichtungen
Zusatzangaben
Weitere Angaben im Klartext der Beratungsanfrage
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern