Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışEndüstri için Eğitim ve Öğretim
Genel BakışKonum seçiniz


Electrically operated 2-stage servo-valve of 4-way design with mechanical feedback; Nominal size 6; Component series 2X; Maximum operating pressure 315 bar; Maximum flow 48 l/min




| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:6-2X/BETK17V
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Nominal size | 6 | Nominal size 6 |
| Device series | 2X | Device series 20 to 29 |
| [NULL] | B | Control sleeve exchangeable |
| Control flow rate | ET | Control oil feed internal |
| Electrical connection | K17 | Without mating connector, with male connector |
| Seal material | V | FKM seals |