Cancel
OK

SwitzerlandDeutsch

Standort auswählen

International

Servo-Wegeventil in 4-Wege-Ausführung, Typ 4WSE3E

Beratungsanfrage
Typschlüssel
4WSE3E
16
2X
/
/
K31

Elektrisch betätiges, 3-stufiges Servoventil in 4-Wegeausführung in Nenngröße 16; Geräteserie 2X; Maximaler Betriebsdruck 350 bar; Maximaler Volumenstrom 570 l/min

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
55 von 55
Typ
Elektrisch betätiges, 3-stufiges Servoventil in 4-Wegeausführung
Nenngröße
Nominal size 16
Steuerkolben
Spannungslose Steuerschieberposition
Nennvolumenstrom
Volumenstrom bei 70 bar Ventildruckdiffernez, Nennvolumenstromtoleranz ± 10%
Steuerschieber-Überdeckung
Kolbenüberdeckung in % wird auf den Nennhub des Steuerkolbens bezogen.
Geräteserie
Geräteserie 20 bis 29
Dichtungswerkstoff
Steuervolumenstrom
Druckstufe
Minimaler Steuerdruck ≥ 10 bar.
Versorgungsspannung
Elektrischer Anschluss
6 + PE, ohne Leitungsdose
Elektronik-Schnittstelle
Zusatzangaben
Weitere Angaben im Klartext der Beratungsanfrage
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern