Cancel
OK

AustriaDeutsch

Standort auswählen

International

Servo-Wegeventil in 4-Wege Ausführung, Typ 4WSE3

Beratungsanfrage
Typschlüssel
4WSE3E
25
3X
/
/
K31

Elektrisch betätiges, 3-stufiges Servoventil in 4-Wegeausführung in Nenngröße 25; Geräteserie 3X; Maximaler Betriebsdruck 350 bar; Maximaler Volumenstrom 1020 l/min.

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
27 von 27
Nenngröße
Nenngröße 25
Steuerkolben
Spannungslose Steuerschiebeposition
Nennvolumenstrom
Volumenstrom bei 70 bar Ventildruckdiffernez, Nennvolumenstromtoleranz ± 10%
Steuerschieber-Überdeckung
Die Steuerschieberüberdeckung in % wird auf den Nennhub des Steuerschiebers bezogen.
Geräteserie
Geräteserie 30 bis 39
Dichtungswerkstoff
Steuervolumenstrom
Druckstufe
Minimaler Steuerdruck ≥ 10 bar.
Versorgungsspannung
Elektrischer Anschluss
6 + PE, ohne Leitungsdose
Elektronik-Schnittstelle
Zusatzangaben
Weitere Angaben im Klartext der Beratungsanfrage
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern