Typschlüssel:SF-1-4X/
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Typ | SF | Füllventile |
| Federrückführung des Hauptkegels | 1 | pÖ ≈ 0,2 bar [≈2.9 psi] |
| Geräteserie | 4X | Geräteserie 40 … 49 |
| Schaltstellungsüberwachung | Ohne Stellungsschalter | |
| Dichtungstauglichkeit der verwendeten Druckflüssigkeit beachten. Andere Dichtungen auf Anfrage. | ||
| / | ||
| Anschlussausführung | ||
| Sonderausführung | Standard | |