Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışAutomation Community
Genel BakışEndüstri için Eğitim ve Öğretim
Genel BakışKonum seçiniz
| You have successfully finished your selection. |
| Malzeme numarası: |
Tip anahtari:ZDR10D-5X/Y
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | Z | Sandwich plate valve |
| Type | DR | Pressure reducing valve |
| Nominal size | 10 | Nominal size 10 |
| Control | D | Direct operated |
| Component series | 5X | Component series 50 to. 59 (50 to 59: unchanged installation and connection dimensions) |
| Pilot oil supply | Y | Pilot oil supply internal, pilot oil teturn external |