Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

EAT-ID - Elektrische servosystemen met SERCOS-interface

Content

Een training voor iedereen die zich in de digitale aandrijving „IndraDrive met SERCOS III interface“ en de beschikbare kennis wil verdiepen. Door middel van oefeningen wordt de opgedane kennis in de praktijk gebracht.





 
 

Leerdoelen

  • Leren kennen van de componenten van het aandrijfsysteem IndraDrive
  • As inbedrijfnemen en optimaliseren
  • Uitwisseling van aandrijfcomponenten (incl. controle eenheid met veiligheidstechnologie)
  • Diagnosticeren en oplossen van fouten
  • Veilig werken met en aan de installatie
  • Storingzoeken

Inhoud

  • Componenten van servosystemen
  • Uitvoeringen van de stuurdelen
  • Instellen van drive parameters
  • Parameters instellen (basis parameters laden, data opslaan)
  • Wisselen van componenten
  • Storingen interpreteren en oplossen
  • Metingen uitvoeren met geïntegreerde oscilloscoop
  • Benutten van digitale en analoge in- en uitgangen
  • Activeren van de geïntegreerde PLC (MLD)
  • Praktische oefeningen, ongeveer 50% van de tijd
 

Doelgroep

Vakmensen, technici en engineers in ontwerp, onderhoud en inbedrijfname.

Vooropleiding/kennis

Basiskennis van elektrotechniek, basiskennis van elektrische aandrijving (training EATG-1 of vergelijkbare vaardigheden) en PC-vaardigheden.

 

Vraag ons voor verdere data en individuele training. Wij helpen je graag.

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Tijden

3 dagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Prijs

€ 1.359,- p.p.