Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

EST-Sys350-I-Prog - Schroefsysteem 350 - hardware, inbedrijfstelling, programmering

Content

Deelnemers leren de hardware van het modulaire schroefsysteem 350 en het compact-systeem CS351 kennen. Het samenspel van de individuele componenten wordt weergegeven. Bij inbedrijfstelling worden de afzonderlijke systemen vanaf de basis, mechanisch en elektrisch geconfigureerd en via de bedieningssoftware geparametriseerd. Daarbij worden de bestaande analyse-instrumenten gepresenteerd en gebruikt. Met uitgebreide oefeningen in programmering.





 
 

Leerdoelen

  • Basiskennis van het schroefproces
  • Overzicht van het samenspel van de individuele onderdelen van het schroefsysteem
  • Onafhankelijke inbedrijfstelling van een schroefkanaal
  • Een schroefprogramma maken en testen
  • Gegevens leren analyseren en optimaliseren
  • Maken, testen en optimaliseren van de schroef toepassingen met meerdere kanalen
  • Systematische probleemoplossing met behulp van de bestaande diagnostische hulpprogramma ‘s

Inhoud

  • Plan van aanpak
  • Volledige systeeminstellingen
  • Individuele systeemcomponenten
  • Configuratie en programmering van een schroefkanaal
  • Analyse van schroefverbindingen en systeemfouten
  • Synchrone groepsaanpak met rework
  • Gegevens back-up

 

Doelgroep

Vakmensen, technici en engineers op het gebied van planning, programmering, onderhoud en inbedrijfstelling.

Randvoorwaarden

Goede IndraDrive kennis of deelname aan de EAT-ID-SERCOS training en kennis van programmeren volgens de IEC 61131 of de cursus basistraining PLC techniek ESTG-SPS gevolgd hebben.

 

Tijden

4 dagen van 09.00 tot 16.00 uur.

 

Prijs

€ 2.050,- p.p.

Opmerkingen

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Het actuele aanbod vind je op internet: www.boschrexroth.nl/training