Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

EST-MLC Beginners - XLC of MLC controls met IndraLogic 2G en Sercos III - voor beginners

Content

In deze training voor beginners wordt de basiskennis van IndraLogic en IndraMotion MLC overgebracht. Het vergemakkelijkt het gebruik van IndraWorks voor de XLC / MLC systemen. De basiskannis van IndraLogic wordt in praktijd gebracht door middel van het aansturen van een elektrische servomotor via PLCopen.





 
 

Leerdoelen

  • Omgaan met de softwaretool IndraWorks
  • Projecten aanmaken en gebruiken
  • Assen aanmaken via SERCOS III en deze aansturen
  • Gebruiken van IndraLogic en de structuur hiervan en de programmeertalen
  • Werken met de PLCopen bibliotheek
  • Projecten archiveren en weer terug laden
  • IndraMotion Servicetool (IMST) leren kennen

Inhoud

  • Overzicht van de XLC / MLC hardware
  • Motion- en logische- functionaliteiten
  • Verbinding opzetten met de IndraControl XLC/MLC
  • Aanmaken van reële en virtuele assen
  • IndraLogic programmeertalen
  • Motion programma maken met de PLCopen functiebouwstenen
  • Oefeningen op demo modellen
 

Doelgroep

Elektriciens, techneuten en ingenieurs die projecten maken, onderhouden of in bedrijf nemen.

Vooropleiding/kennis

Bekend zijn met de elektrische besturingen, algemene PLC kennis, bekend zijn met PC en Windows.

 

Vraag ons voor verdere data en individuele training. Wij helpen je graag.

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Tijden

2 dagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Prijs

€ 1.059,- p.p.