CytroConnect Solutions Icon jest dostarczany z bramki Connected Hydraulics z obsługą sztucznej inteligencji CytroConnect Solutions

Przekształć swoje procesy produkcyjne, integrując technologię IoT, analizę predykcyjną i usługi oparte na chmurze.

CytroConnect to nie tylko rozwiązanie, ale raczej przełom w produkcji przemysłowej.

Zaloguj

Inteligentne rozwiązania serwisowe do monitorowania stanu i komponentów oraz do analizy oleju

Wydłuż czas pracy bez przestojów i ogólną efektywność dzięki naszej inteligentnej platformie konserwacji zapobiegawczej, zaprojektowanej, aby wspierać zespoły serwisowe na wszystkich szczeblach, zapobiegając problemom jeszcze zanim się pojawią. Zoptymalizuj procesy produkcyjne, integrując technologię IoT, analizę predykcyjną i usługi oparte na chmurze.

Pobierz i obejrzyj webinarium - dowiedz się więcej na temat CytroConnect

CytroConnect

CytroConnect Solutions to inteligentna platforma IoT dla maszyn przemysłowych, umożliwiająca monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym, analizę predykcyjną i zdalną konserwację. Minimalizuje przestoje, obniża koszty i zwiększa wydajność zakładów.

Kliknij przycisk, aby pobrać webinar.

POBIERZ
POBIERZ
Monitorowanie w czasie rzeczywistym i prognozowanie

Zwiększ wydajność maszyn i urządzeń dzięki CytroConnect: Monitorowanie w czasie rzeczywistym i prognozowanie.

Uwolnij pełen potencjał swoich maszyn i urządzeń dzięki CytroConnect! Monitoruj i analizuj sprzęt w czasie rzeczywistym za pomocą jednej platformy. Uzyskaj dostęp do raportów, harmonogramów konserwacji i analiz predykcyjnych — zaprojektowanych tak, aby Twoje działania operacyjne przebiegały płynnie, jak nigdy wcześniej.

Obliczanie potencjału oszczędności z CytroConnect Solutions

Oblicz potencjał oszczędności z CytroConnect Solutions

Korzystaj z zalet CytroConnect Solutions, obniżając koszty o 30% dzięki wynikającym z tego oszczędnościom i zwiększając produktywność zakładów o 10%, a wszystko to przy zwrocie inwestycji w czasie krótszym niż rok.

Aby obliczyć potencjalne oszczędności związane z wyeliminowaniem przestojów, pobierz plik PDF poniżej i wykonaj pierwszy krok w kierunku optymalizacji wydajności i rentowności.

Kalkulator RoI
Kalkulator RoI

Poznaj moc CytroConnect Solutions

Dowiedz się, co sprawia, że CytroConnect jest preferowanym rozwiązaniem w zakresie innowacji.

Ikona monitorowania stanu dla CytroConnect Solutions

Monitorowanie stanu

  • Jedna licencja na sygnał, ważna przez 12 miesięcy
  • Pozyskiwanie, przesyłanie i przechowywanie danych
  • Analiza oparta na regułach
  • Usługa powiadamiania

Korzyści:

  • Zapobiega nieplanowanym przestojom dzięki śledzeniu danych w czasie rzeczywistym.
  • Obniża koszty naprawy dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów.
  • Zwiększa bezpieczeństwo poprzez aktywne rozwiązywanie krytycznych problemów.
  • Wysyła natychmiastowe alerty za pośrednictwem usługi powiadamiania.

Ikona analizy komponentów dla CytroConnect Solutions

Analityka komponentów

  • Jedna licencja na komponent, ważna przez 12 miesięcy
  • Nauka warunków pracy
  • Analiza oparta na sztucznej inteligencji
  • Monitorowanie wartości progowych
  • Usługa powiadamiania

Korzyści:

  • Wydłuża żywotność komponentu dzięki diagnostyce opartej na sztucznej inteligencji.
  • Zapewnia praktyczne informacje dzięki szczegółowym raportom.
  • Skraca czas przestojów dzięki szybkiemu wykrywaniu wadliwych komponentów.
  • Umożliwia konserwację zapobiegawczą z prognozowaniem pozostałego okresu użytkowania (RUL = Remaining Useful Life).
  • Ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie kompleksowej diagnostyki.

Ikona analizy oleju dla CytroConnect Solutions

Analityka oleju

  • Jedna licencja na płyn, ważna przez 12 miesięcy
  • Tworzenie raportów (por. „OelCheck”)
  • Analiza oparta na sztucznej inteligencji
  • Przewidywanie pozostałego okresu użytkowania
  • Usługa powiadamiania

Korzyści:

  • Optymalizuje smarowanie i zmniejsza zużycie sprzętu.
  • Obniża koszty, pozwalając na uniknięcie przedwczesnych wymian oleju.
  • Minimalizuje straty, aby zapewnić bardziej zrównoważoną działalność operacyjną.
  • Poprawia wydajność maszyny dzięki dokładnemu monitorowaniu stanu oleju.

Uproszczona konserwacja zapobiegawcza z CytroConnect

Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie konserwacji zapobiegawczej sprostasz codziennym wyzwaniom.

CytroConnect: Ikona ciągłej analizy

Analiza ciągła

Bieżące monitorowanie i ocena w celu szybkiej identyfikacji oraz rozwiązywania problemów z optymalną wydajnością.

CytroConnect: Ikona kompleksowych usług

Kompleksowe usługi

Kompleksowe rozwiązania obejmujące wszystkie etapy, od wstępnych konsultacji po ostateczne wdrożenie i wsparcie.

CytroConnect: Ikona przejrzystej strategii zasobów

Przejrzysta strategia zasobów

Jasno określone podejście do zarządzania i maksymalizacji wartości zasobów w całym cyklu ich życia.

CytroConnect: Ikona szybkiego czasu wprowadzenia na rynek i zwrotu z inwestycji

Szybki czas wprowadzenia na rynek i zwrotu z inwestycji

Szybkie i znaczące wyniki gwarantujące szybki zwrot z inwestycji oraz realizację wartości.

CytroConnect: Ikona doświadczonych ekspertów w dziedzinie hydrauliki i analizy

Doświadczeni eksperci w dziedzinie hydrauliki i analizy

Wykwalifikowani profesjonaliści o dogłębnej wiedzy zarówno w zakresie produkcji, jak i IT, napędzający wydajne rozwiązania.

CytroConnect: Ikona rozwiązań indywidualnych

Rozwiązania indywidualne

Niestandardowe strategie i usługi, które odpowiadają specyficznym potrzebom i celom Twojej firmy.

CytroConnect: Ikona wiedzy branżowej i praktycznego doświadczenia

Wiedza branżowa i praktyczne doświadczenia

Dogłębne zrozumienie wyzwań specyficznych dla branży oraz praktyczna wiedza w zakresie stosowania rozwiązań.

CytroConnect: Ikona zespołu serwisu terenowego

Zespół serwisu terenowego

Specjaliści pracujący w terenie, zapewniający praktyczne wsparcie i rozwiązywanie problemów w celu zapewnienia płynnego przebiegu operacji.

Oto przyszłość konserwacji zapobiegawczej

Predictive Analytics @ TSR Recycling GmbH

Zobacz, jak TSR Recycling GmbH wykorzystuje analizę predykcyjną do optymalizacji działalności operacyjnej i zwiększenia efektywności w procesach recyklingu.

TechTalk

Odkryj, w jaki sposób analiza predykcyjna zmienia branże i przyjrzyj się jej oddziaływaniu oraz potencjałowi na przyszłość, w tym niezwykle ciekawym TechTalk.

Predictive analytics – leave nothing to chance!

Wykwalifikowani profesjonaliści o dogłębnej wiedzy zarówno w zakresie produkcji, jak i IT, napędzający wydajne rozwiązania.

Minimize your downtime: Predictive Maintenance

Patrz jak zespół Rexroth szybko reaguje na awarie sprzętu, poprawia wydajność operacyjną i ogranicza koszty, przewidując problemy zanim wystąpią.

Predictive Maintenance in a nutshell

Dowiedz się, w jaki sposób analiza predykcyjna ułatwia firmom podejmowanie decyzji opartych na danych, minimalizuje ryzyko i zapewnia powodzenie przy każdym ruchu.

Predictive Analytics on Clinker Cooler Hydraulics

Posłuchaj specjalistów omawiających w jaki sposób rozwiązania CytroConnect Solutions rewolucjonizują projekt chłodnicy klinkieru, optymalizując wydajność i niezawodność działania dzięki analizie predykcyjnej.

Przykłady zastosowania CytroConnect Solutions

Przeczytaj nasze historie o tym, co ekscytuje naszych klientów w CytroConnect Solutions.

CytroConnect Solutions w metalurgii

CytroConnect Solutions w metalurgii

Firma Robert Bosch Lollar Guss GmbH, jako producent wyrobów odlewanych, w przeszłości kilkakrotnie ucierpiała z powodu awarii zakładu formowania spowodowanych wadliwym działaniem centralnego układu hydraulicznego. System ten jest jednak centralnym elementem procesu odlewania, dlatego firma zdecydowała się na monitorowanie głównego układu hydraulicznego przez CytroConnect Solutions.

CytroConnect Solutions dla metalurgii
Udany start w przemyśle cementowym

Udany start w przemyśle cementowym

W firmie Lafarge Holcim, dostawcy cementu i betonu towarowego, CytroConnect Solutions są z powodzeniem wykorzystywane do planowania obsługi serwisowej. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu kluczowych wskaźników hydraulicznie sterowanej chłodnicy klinkieru za pomocą CytroConnect Solutions, co pozwala w porę wykryć ewentualne awarie.

CytroConnect Solutions dla przemysłu cementowego
Konserwacja oparta na stanie technicznym dla odlewów formowych

Konserwacja oparta na stanie technicznym dla odlewów formowych

Firma Buderus Guss, producent tarcz hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego, bardzo wcześnie zdecydowała się na zastosowanie systemu konserwacji firmy Bosch Rexroth opartego na ocenie stanu technicznego. Wynika to z faktu, że przestoje w produkcji mogą mieć katastrofalne skutki, zwłaszcza gdy procesy produkcyjne są bardzo ściśle ze sobą powiązane.

CytroConnect Solutions do odlewów formowych
CytroConnect Solutions w metalurgii 2.0

CytroConnect Solutions w metalurgii 2.0

Firma Bosch Rexroth Guss GmbH, producent wyrobów odlewanych i bloków zaworów, była wcześniej w stanie utrzymywać przestoje maszyn na niskim poziomie dzięki starannie ukierunkowanym harmonogramom konserwacji. Dzięki monitorowaniu przez CytroConnect Solutions te prace konserwacyjne mają teraz na celu ograniczenie przestojów maszyn, a nawet zapobieganie im.

CytroConnect Solutions w metalurgii 2.0

Odblokuj pełen potencjał CytroConnect Solutions

Artykuł przeglądowy: Konserwacja zapobiegawcza – co to jest, co potrafi i jak można to najłatwiej wdrożyć.

Artykuł przeglądowy

Konserwacja zapobiegawcza: Co to jest, co potrafi i jak można to najłatwiej wdrożyć.

Artykuł przeglądowy: Analiza predykcyjna – definicja, funkcjonalność i korzyści.

Artykuł przeglądowy

Analiza predykcyjna: Definicja, funkcjonalność i korzyści.

Artykuł przeglądowy: Big Data i uczenie maszynowe – definicja, kontekst i znaczenie.

Artykuł przeglądowy

Big Data i uczenie maszynowe: Definicja, kontekst i znaczenie.

Artykuł przeglądowy: Analiza predykcyjna i optymalizacja konserwacji – definicja, kontekst i skutki.

Artykuł przeglądowy

Analiza predykcyjna i optymalizacja konserwacji: Definicja, kontekst i skutki.

Artykuł przeglądowy: Analiza predykcyjna dla branży recyklingu – jak zapobiegać awariom układów hydraulicznych w przemyśle recyklingowym i zmniejszyć koszty konserwacji.

Artykuł przeglądowy

Analiza predykcyjna dla branży recyklingu: Jak zapobiegać awariom układów hydraulicznych w przemyśle recyklingowym i zmniejszyć koszty konserwacji.

Formularz Kontaktowy

Porozmawiaj z naszm ekspertem - dowedz się jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące CytroConnect Solutions

Mając możliwość wyboru spośród różnych dodatków, można wybrać najlepszą opcję dla danego zastosowania. Począwszy od prostej tablicy rozdzielczej, można łatwo zarezerwować różne pakiety dodatkowe – aż po umowę na pełną obsługę. Szczegółowe informacje i zakres funkcji poszczególnych dodatków można znaleźć poniżej.

W jaki sposób CytroConnect zapobiega nieoczekiwanym awariom sprzętu?

CytroConnect zapobiega niespodziewanym awariom sprzętu, stale monitorując stan systemów hydraulicznych. W czasie rzeczywistym zbiera dane na temat ciśnienia, temperatury i natężenia przepływu. Analizując te dane, system może wykrywać wczesne oznaki zużycia lub awarii, umożliwiając zespołom konserwacyjnym rozwiązanie potencjalnych problemów, zanim spowodują one awarię.

Czy CytroConnect jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami systemów hydraulicznych?

CytroConnect został zaprojektowany z myślą o współdziałaniu z szeroką gamą układów hydraulicznych, ale może wymagać zastosowania określonych czujników lub adapterów w zależności od projektu danego systemu. Chociaż jest bardzo elastyczny, przed instalacją najlepiej jest potwierdzić zgodność z określonym sprzętem, aby zapewnić płynną integrację.

Na ile bezpieczne są moje dane w CytroConnect?

Bezpieczeństwo danych jest priorytetem CytroConnect. System wykorzystuje szyfrowanie i bezpieczne protokoły komunikacyjne, aby zapewnić, że wszystkie dane są poufne i chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Czy CytroConnect można sterować zdalnie?

Tak, z CytroConnect można korzystać zdalnie. Umożliwia on użytkownikom dostęp do danych systemu i prowadzenie monitoringu z praktycznie dowolnego miejsca, za pomocą bezpiecznego połączenia internetowego.

Czy CytroConnect można zintegrować z istniejącymi systemami monitorowania?

Tak, CytroConnect można zwykle zintegrować z istniejącymi systemami monitorowania. Został zaprojektowany tak, aby współpracował z bieżącą konfiguracją, dzięki czemu nie trzeba wymieniać całej infrastruktury.