Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080091 2016-05-11

Zintegrowany system pomiarowy IMS-A: precyzyjne prowadzenie i pomiary

Zintegrowany system pomiarowy IMS-A

IMS-A stanowi precyzyjny instrument, który gwarantuje doskonałą jakość obrabianego przedmiotu dzięki dokładnemu pomiarowi położenia. Ponieważ pomiar odbywa się bezkontaktową metodą indukcyjną, system nie ulega zużyciu podczas pracy, co pozwala na zminimalizowanie przestojów. Ponadto bardzo zwarta konstrukcja uzyskana dzięki integracji systemów pozwala na zaoszczędzenie miejsca niezbędnego na instalację.

Zalety specyficznych funkcji produktu

  • Wprowadzanie położenia bezwzględnego bez baterii buforującej,
  • Duża dokładność systemu,
  • Pomiar bezkontaktową metodą indukcyjną,
  • Funkcja pomiaru zintegrowana z prowadnicą,
  • Odporność na zanieczyszczenia bez stosowania dodatkowych środków.

Nowy produkt firmy Bosch Rexroth stanowi zintegrowany system pomiarowy obejmujący kulkowe i wałeczkowe prowadnice szynowe z wbudowanym układem pomiaru odległości bezwzględnej. Indukcyjny system pomiarowy, o dokładności porównywalnej z precyzyjnym liniałem optycznym, nadaje się znakomicie jako zamiennik zewnętrznych systemów pomiarowych do obrabiarek.

Najważniejsze dane techniczne

  • Rozdzielczość pomiaru położenia do 0,025 μm,
  • Dokładność skali ± 3 μm/m,
  • Kulkowa prowadnica szynowa o wielkościach 20/25/30/35/45,
  • Wałeczkowa prowadnica szynowa o wielkościach 35/45/55/65,
  • Maksymalna długość szyny jednoczęściowej 4500 mm,
  • Interfejsy Hiperface, SSI, DRIVE-CLiQ*, FANUC.

*DRIVE-CLiQ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siemens.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr. inż. Adam Piękoś
Jutrzenki 102 104
02-230 
adam.piekos@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2019-07-23
Automatyzacja Przemysłu

Nowy komponent systemu transportu TS 2plus: firma Bosch Rexroth przedstawia EcoLift EL 2

Montaż i przygotowanie do użycia w bardzo krótkim czasie Możliwość elastycznego wykorzystywania windy dzięki krótkim czasom cyklu Koncepcja napędu o zwiększonej odporności na zużycie – bez dodatkowego silnika obsługującego transport poziomy Dostępne wykonanie w wersji ESD dzięki zastosowaniu materiałów przewodzących


2019-07-01
Automatyzacja Przemysłu

Lotnisko Knuffingen - milion lotów i ani jednego opóźnienia

W ostatnim miesiącu lotnisko Knuffingen świętowało milionowy lot. Repliki samolotów zachowują dokładność co do najdrobniejszego detalu i wyglądają niemal jak prawdziwe gdy podrywają się w powietrze i lądują. Niezwykle niezawodna technologia przemieszczeń liniowych i montażu firmy Bosch Rexroth odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynnego działania tego ambitnego projektu. „Miniatur Wunderland” mieści w sobie największą na świecie makietę kolei i mieści się w historycznym Speicherstadt w Hamburgu.