Informacje dla dziennikarzy

Content
PL090039 2016-09-08

Kompaktowy i niezawodny czujnik ciśnienia do 600 bar

Czujnik ciśnienia PR4 serii 10

W przypadku maszyn i pojazdów samojezdnych tendencja zmierza zdecydowanie w kierunku uzyskiwania większej mocy w coraz mniejszych przestrzeniach instalacyjnych. Bosch Rexroth wspiera ten rozwój przy pomocy nowych czujników ciśnienia PR4 serii 10. W roboczych układach hydraulicznych i hydrostatycznych układach napędu jazdy zapewniają one zakres pomiarowy do 600bar przy długości nieprzekraczającej 55mm. Czujniki mogą być w prosty sposób instalowane przy pomocy klucza nasadowego z momentem obrotowym do 45Nm.

Czujniki ciśnienia PR4 mogą być stosowane w otwartych i zamkniętych układach hydraulicznych i dostarczać kompleksowych informacji dla energooszczędnego zarządzania energią układu. Dzięki trzem dostępnym wariantom, nowa seria obejmuje zakres ciśnienia od 0 do 280, 420 i 600 bar. Czujniki ciśnienia są odporne na piki ciśnienia o wartości powyżej 130% ciśnienia nominalnego; w wersji dla najwyższego zakresu ciśnienia mogą chwilowo wytrzymać do 800 bar. Prosty montaż z gwintami M14 lub G1/4 odbywa się przy pomocy klucza nasadowego z momentem dokręcania do 45Nm.

Czujniki PR4 pochodzą z masowej produkcji firmy Bosch dla przemysłu motoryzacyjnego. Hermetycznie uszczelniony kanał pomiarowy gwarantuje wysoką odporność na czynniki zewnętrzne. Czujniki zapewniają stopnie ochrony IP67 oraz IP69K, a także oferują wysoką odporność na wstrząsy i wibracje. PR4 dopuszczone są do pracy w temperaturze otoczenia od -40° C do +100° C, mogą zatem być umieszczone w bezpośredniej bliskości do silnika spalinowego. Dopuszczalny zakres temperatury dla mierzonego medium roboczego wynosi od -40° C do +150° C.

Charakterystyka pomiarowa jest liniowa. Proporcjonalny sygnał wyjściowy obejmuje zakres od 0,5 do 4,5V przy napięciu zasilania 5V. Prosta diagnoza usterki może nastąpić poprzez sprawdzenie tego zakresu sygnału. W typowym zakresie operacyjnym dla mobilnych maszyn roboczych całkowita dokładność czujnika ciśnienia PR4 jest mniejsza bądź równa 1,1% wartości ciśnienia nominalnego w całym zakresie ciśnienia podczas całego okresu użytkowania. Dokładność ta znacząco poprawia jakość sterowania układami hydraulicznymi.

Czujniki ciśnienia PR4 idealnie dopasowują się do modułowej platformy elektronicznej Bodas oraz hydrauliki mobilnej.

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. należąca do koncernu Bosch Rexroth AG obecna jest na rynku polskim już od lat 60-tych. Wysoka jakość i nowoczesność rozwiązań zyskały sobie tak licznych klientów w Polsce, że w 1991 roku została podjęta decyzja o utworzeniu polskiego oddziału z centralą w Warszawie.

Już od 25 lat wspieramy wiedzą i doświadczeniem producentów i użytkowników maszyn projektując, dostarczając i zapewniając obsługę serwisową systemów Drive & Control dla wszelkich możliwych zastosowań.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse .

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Krzysztof Soboń
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
krzysztof.sobon@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2017-08-11
Aplikacje mobilne

„Potrzebujemy inteligentnych układów hydraulicznych”

Profesor Ludger Frerichs zajmował się samojezdnymi maszynami roboczymi przez cały okres swojej kariery zawodowej. Dyrektor instytutu na Uniwersytecie Technicznym w Braunschweig spodziewa się, że inteligentne połączenia wszystkich składowych procesu pozwoli na kolejne radykalne zwiększenie produktywności.


2017-06-26
Aplikacje maszynowe i projektowe

Gotowe rozwiązania do podajników płytowych i taśmowych

Podajniki płytowe i taśmowe muszą obsługiwać duży rozruchowy moment obrotowy i częste skoki obciążenia w trudnym środowisku roboczym. Firma Bosch Rexroth oferuje łatwo dostępne rozwiązania napędowe zoptymalizowane pod kątem całkowitej wydajności, przewidziane zarówno do nowych podajników, jak i tych podlegających modyfikacji czy modernizacji.