Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070035 2013-09-12

Nowa rodzina pomp tłokowych osiowych o zmiennej objętości roboczej - A15VSO do aplikacji przemysłowych

Nowa rodzina pomp tłokowych osiowych o zmiennej objętości roboczej - A15VSO do aplikacji przemysłowy

Pompa tłokowa osiowa A15VSO

Pompa tłokowa osiowa A15VSO o zmiennej objętości roboczej do aplikacji przemysłowych otrzymała medal w kategorii "Napędy i sterowanie" w konkursie „Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych: innowacyjny produkt – KATOWICE 2013”, zorganizowanym podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach.

Organizatorem konkursu jest Polska Technika Górnicza oraz miesięcznik "Napędy i Sterowanie".


Nowa konstrukcja pompy A15VSO opracowana w ramach filozofii Bosch Rexroth ZERO DEFEKTÓW pozwoliła na uzyskanie niższego poziomu hałasu, bardziej zwartej budowy, zmniejszenia gabarytów, zwiększenia maksymalnego ciśnienia, uniwersalnej możliwości zabudowy kolejnej pompy. Zakres geometrycznych objętości roboczych został dostosowany do zapotrzebowania producentów maszyn i urządzeń. Jednocześnie nowa pompa uzupełnia zakres objętości powszechnie stosowanych pomp A4VSO dzięki czemu możliwy jest optymalny jej dobór pod kątem cenowym i technicznym.


Poziom hałasu

Przeprowadzone próby wykazały, że w porównaniu z pompami konkurencji o identycznej objętości roboczej poziom hałasu pomp A15VSO jest niższy od 2 do 4 dBA.

Pompa posiada do wyboru pełen zakres urządzeń regulacyjnych i nastawczych. Na zamówienie jest możliwość dostarczenia pompy z tzw. regulatorem „mooring system” stosowanym np. w układach regulacji naciągu lin cumowniczych na statkach. System ten pracuje w zakresie +/- 100% wychylenia tarczy wychylnej pompy.

Pompa charakteryzuje się dobrą sprawnością do 93%.


Podstawowe dane techniczne

Wielkości: 110, 145, 175, 210, 280 cm3/obrót

Ciśnienie nominalne: 350 bar

Ciśnienie maksymalne: 420 bar


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl


Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Tomasz Domaszczyński

Tel.: +48 22 7381850

E-Mail: tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2018-10-22
Nowoczesna hydraulika

Wystawa Objazdowa Connected Hydraulics - Beyond Limits

Przekraczanie granic i ustanawianie nowych standardów wytrzymałości, funkcjonalności i sprawności jest możliwe dzięki zaawansowanej technologii Connected Hydraulics. Jesteśmy dumni, że objazdowa wystawa nowoczesnych rozwiązań firmy Bosch Rexroth „Connected Hydraulics Beyond Limits” cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Od 10 do 28 września 2018 roku ponad 1000 gości w kilkunastu polskich miastach obejrzało ekspozycję, której zakres tematyczny obejmował m.in.:


2015-11-17
Artykuły prasowe

Wyprzedaż produktów firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o

W dniach 03 listopada – 10 grudnia 2015 roku trwa akcja wyprzedażowa wybranych produktów firmy Bosch Rexroth.