Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 080036 PL, 2014-11-18

Energooszczędne sterowanie procesem

Sterowanie zmienną prędkości w napędach elektronicznych jest głównym czynnikiem przy zwiększaniu oszczędności energii w inżynierii maszynowej. Nowa seria napędów o zmiennej częstotliwości EFC 3600 firmy Bosch Rexroth umożliwia energooszczędne aplikacje w zakresie automatyzacji ogólnej, w przetwarzaniu surowców, w pracy pomp, wentylatorów i kompresorów, które dotąd były obsługiwane w sposób ciągły i nieefektywny.

Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) serii EFC 3600 to kompletnie nowa propozycja firmy Bosch Rexroth, uzupełniająca dotychczasowy portfel produktów z zakresu systemów napędowych, zawierający m.in. przetwornice Fe i Fv, a także wysoce dynamiczną platformę IndraDrive. EFC 3600 wspomaga kontrolę procesu poprzez kontrolery ze zintegrowanym regulatorem PID, a także poprzez system sterowania sekwencją w ośmiu krokach. Odpowiednia parametryzacja umożliwia energooszczędną pracę sprzętu i maszyn przy zachowaniu ich optymalnych osiągów. Dzięki wysokiej odporności na krótkotrwałe przeciążenia – do 200 procent – a także dzięki wysokiemu początkowemu momentowi obrotowemu do 150 procent, EFC 3600 może być używane w szerokiej gamie zastosowań o najprzeróżniejszych wymaganiach. Dowolnie skalowalna właściwość V/f (napięcie/częstotliwość) umożliwia zależną od obciążenia regulację krzywej napięcie/częstotliwość, co zapewnia dłuższe życie silnika.

EFC 3600 można podłączyć do innych zautomatyzowanych topologii poprzez opcjonalne interfejsy Modbus lub PROFIBUS, lub poprzez cyfrowe i analogowe wejścia i wyjścia. Pierwsze partie serii EFC 3600 będą przeznaczone dla mocy od 400W do 4kW. Dzięki zintegrowanym układom hamowania i filtrom sieciowym nie są wymagane urządzenia peryferyjne. Napędy EFC 3600 są zgodne z dyrektywami Kompatybilności elektromagnetycznej EMC do zastosowań przemysłowych.

Prosta konstrukcja programu i możliwość prostego wprowadzania parametrów zapewniają szybkie uruchomienie i rozruch bez potrzeby wykorzystania PC. Zunifikowane parametry mają zastosowanie do wszystkich przetwornic serii. Poprzez wyjmowalny panel sterowania z funkcją pamięci i kopiowania użytkownik może szybko skonfigurować kilka elektronicznych przetwornic częstotliwości. Zmniejsza to także czas integracji i przestoju przy rozbudowywaniu układu lub wymianie. W takich wypadkach serwisant skopiuje parametry z panelu sterowania na nowe urządzenie.

Kompaktowa konstrukcja, uzupełniona o terminale I/O z możliwością podłączenia i ze zoptymalizowanym rozwiązaniem chłodzenia, a także instalacja bezszczelinowa rzędowa - umożliwiają oszczędne wykorzystanie przestrzeni przy montażu. Dla urządzeń do 0,75kW wentylatory nie są wymagane i w związku z tym dostarczane są bez wentylatorów. Urządzenia o mocy na poziomie 1,5kW i wyższym wyposażone są we wbudowane wentylatory, umożliwiające łatwy dostęp bez potrzeby stosowania narzędzi do czyszczenia i wymiany. Seria EFC 3600 uzupełnia serie przetwornic częstotliwości Fe i Fv firmy Bosch Rexroth, które obejmują zakres mocy do 90 kW.

Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około

306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Andrzej Siniarski
Jutrzenki 102/104
02-230  Warszawa
andrzej.siniarski@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2015-03-03
Automatyzacja Przemysłu

Siłownik elektromechaniczny EMC

Siłownik elektromechaniczny EMC jest efektem integracji technologii firmy Bosch Rexroth. Mimo zbliżonej geometrii zewnętrznej oraz sposobu działania siłownika EMC do siłownika pneumatycznego, jest on znacznie bardziej energooszczędny i elastyczny w użyciu. Cechy te czynią go czymś więcej niż jedynie alternatywą wykorzystywaną w technice płynów w wielu branżach.


2013-07-23
Aplikacje mobilne

Elektroniczny system sterownia dla hydraulicznego napędu układu skrętu oraz układu podnoszenia platformy do transportu kontenerów na terminalach portowych

Firma Bosch Rexroth opracowała we współpracy z firmą Novatech elektroniczny system sterowania dla hydraulicznego napędu skrętu i hydraulicznego układu podnoszenia dla nowej platformy do transportu kontenerów o handlowej nazwie Flexmaster produkowanej w Novatech. Firma Novatech zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem oraz produkcją elementów, konstrukcji i urządzeń stalowych mających zastosowanie w energetyce, transporcie morskim a także w rolnictwie.