Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 080063 2015-04-28

IndraControl S67: najlepsze rozwiązanie w szerokim zakresie wymagań

Szybkie reagowanie niezależnie od miejsca i czasu

Moduły IndraControl S67 udostępniają najnowszy system wejścia/wyjścia o stopniu ochrony IP67. Solidna konstrukcja i wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne umożliwiają ich zastosowanie nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Przetwarzanie sygnałów może odbywać się synchronicznie do cyklu Sercos w magistrali systemowej. Modułowa struktura umożliwia wyjątkowo szybki montaż urządzenia i łatwe podłączenie do systemu. Również rozruch trwa bardzo krótko. W skrócie: zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym te urządzenia sprawdzają się w wielu zastosowaniach o zróżnicowanych wymaganiach.

Zalety modułów IndraControl S67:

  • Wydajna, inteligentna magistrala systemowa ze zoptymalizowaną transmisją danych (bardzo szybkie przetwarzanie sygnałów synchronicznie do cyklu Sercos).
  • Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP67 z wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne umożliwia zastosowanie urządzeń nawet w ekstremalnych warunkach.
  • Zoptymalizowany projekt zasilania sieciowego — możliwość zachowania większych odległości między modułami.
  • Szybka instalacja bez użycia narzędzi, z wykorzystaniem złączy M8 i M12 oraz fabrycznie dostarczanego kabla.
  • Wskaźniki diagnostyczne i wskaźniki statusu.
  • Nowe moduły komunikacyjne i technologiczne rozszerzające zakres przetwarzania sygnałów dla potrzeb systemów pomiarowych i czujników inteligentnych.

Najważniejsze dane techniczne:

  • Stopień ochrony: IP67.
  • Pełna hermetyzacja umożliwiająca zastosowanie urządzeń w trudnych warunkach środowiskowych.
  • Interfejsy magistrali typu fieldbus zgodne z protokołami Sercos, PROFIBUS, PROFINET i EtherNet/IP.
  • Maksymalnie 64 moduły wejścia/wyjścia (520 kanałów) w każdej stacji.
  • Maksymalna odległość między dwoma modułami: 50 m, maksymalna łączna długość instalacji w każdej stacji: 500.
  • Rozszerzony zakres temperatur działania od -25 °C do +60 °C.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych danych, w roku 2014 około 290 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 48,9 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, dane za rok 2014 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2013). Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych




Powiązane artykuły

2017-07-03
Automatyzacja przemysłu

System VarioFlow plus umożliwia nowoczesną produkcję torebek z herbatą

Szybki i kompaktowy system przenośnikowy umożliwia producentowi herbaty Yamamotoyama równoczesne pakowanie torebek z herbatą o różnych smakach z dużą szybkością i bez uszkadzania produktu, w warunkach ograniczonej przestrzeni.


2016-11-25
Automatyzacja przemysłu

Zintegrowany system pomiarowy IMS-A firmy Bosch Rexroth: precyzyjny pomiar położenia bezwzględnego metodą indukcyjną

W obróbce materiałów, druku 3D oraz systemach obsługi urządzeń elektronicznych wymaga się coraz większej precyzji i dostępności. Nowy system pomiarowy IMS-A firmy Bosch Rexroth, wbudowany w prowadnice liniowe, ułatwia spełnienie tych wymagań. System wykrywa położenie bezwzględne z dokładnością do +/– 4 mikrometrów. Co więcej, system pomiarowy jest odporny na zanieczyszczenia, wibracje, wstrząsy i interferencję pola magnetycznego.