Nagranie webinarium: BODAS - nowa seria sterowników RC40, oprogramowanie
Poznaj nowe sterowniki BODAS RC40! Przekonaj się o ich możliwościach, systemach konfiguracji oraz ścieżkach tworzenia oprogramowania użytkownika.
Bezpłatne webinarium - BODAS - nowa seria sterowników RC40, oprogramowanie
Czy zastanawiałeś/aś się jak połączyć bezpieczeństwo funkcjonalne i bezpieczeństwo informacji z przyszłościowymi technologiami łączności? I jak wykorzystać to wszystko w pojazdach autonomicznych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na naszym nagraniu webinaru!
Poznaj sterowniki, inne niż wszystkie
Opowiemy o nowej serii sterowników RC40, które są dostosowane do wymagań maszyn rolniczych i leśnych. Dzięki czemu już dziś producenci mogą tworzyć maszyny na miarę przyszłości. Nowe mechanizmy to także bezpieczeństwo chroniące producentów i użytkowników przed niezamierzonym zainstalowaniem niewłaściwego oprogramowania lub jego wersji!
Poznaj zakres szkolenia
1. Przedstawienie nowych sterowników BODAS RC40:
- wersje i możliwości sprzętowe;
- system konfiguracji easyConfig;
- ścieżka tworzenia oprogramowania użytkownika
2. Środowisko i interfejs programowania (API)
3. Oprogramowanie narzędziowe Bodas Service 4.X i Bodas Service Editor