Gotowy na NOWY POZIOM? YOU DECIDE.
Gotowy na NOWY POZIOM? YOU DECIDE.

Hannover Messe

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hanower , Niemcy
  • 31.03.2025 09:00 - 04.04.2025 18:00
  • Niemiecki, Angielski
  • Technika montażu, Technologia przemieszczeń liniowych, Hydraulika przemysłowa, Napędy elektryczne i sterowniki, Robotyka mobilna

HANNOVER MESSE to najważniejsza międzynarodowa platforma dla wszystkich technologii związanych z transformacją przemysłową – z wybitnymi innowacjami i nietypowymi produktami.

Zdobądź bilet

Gotowy na NOWY POZIOM? YOU DECIDE.

Czy nie wspaniale byłoby zmaksymalizować produktywność i oszczędność energii oraz zasobów? A co powiesz na bezproblemową integrację nowego oprogramowania i sprzętu z istniejącym środowiskiem?

Dołącz do nas na targach Hannover Messe 2025 i odkryj konkretne rozwiązania, które przeniosą Twoje zastosowania na wyższy poziom.

Hala 6, stanowisko D026

Tutaj zarezerwujesz zwiedzanie stoiska i dowiesz się, jak możesz kształtować przyszłość automatyki przemysłowej wraz z Bosch Rexroth: poprzez cyfryzację, siłę partnerstwa i oczywiście najnowocześniejszą technologię.

YOU DECIDE.

Targi Hannover Messe 2025

Kontakt


Jesteśmy bliżej, niż sądzisz

Dzięki lokalnym partnerom jesteśmy obecni w coraz większej liczbie miejsc na świecie. Klienci mają jeszcze łatwiejszy i szybszy dostęp do rozwiązań, produktów i usług Bosch Rexroth. Nasi certyfikowani partnerzy przestrzegają tych samych standardów doskonałości i posiadają tę samą specjalistyczną wiedzę, jakich oczekuje się od nas. Nasi lokalni partnerzy uzupełniają naszą ofertę o własne usługi i produkty innych dostawców.

Nasze najważniejsze zagadnienia na 2025 r.

Oprogramowanie – Platforma H4U (Hydraulics For You) do sterowania hydraulicznego

H4U – Hydraulics For You

Platforma H4U (Hydraulics For You) przenosi możliwości integracji hydrauliki przemysłowej na nowy poziom: funkcje sterowania sprzętowego są elastycznie przenoszone do modułów oprogramowania niezależnych od sprzętu i można je zintegrować z istniejącymi środowiskami automatyki.

Kolejny poziom kontroli: H4U.cube – nowe funkcje hydrauliczne w pakiecie oprogramowania do sterowania ruchem z intuicyjnym interfejsem użytkownika

Hydraulics For You

komponenty i układy do sprężania wodoru w stanie gazowym i ciekłym

Kolejny poziom rozwiązań hydraulicznych w zakresie wodoru

Oferując komponenty i systemy sprężania wodoru w stanie gazowym i ciekłym, Bosch Rexroth przyczynia się do tworzenia infrastruktury wodorowej. Nowa pompa kriologiczna bezpośrednio spręża ciekły wodór do 875 barów, dzięki czemu ciężkie ciężarówki można zatankować w ciągu 10 minut nawet 100 kg wodoru.

Kolejny poziom: CryoPump-Station – kompletne rozwiązanie napędowe dla ciekłego wodoru.

Rozwiązania hydrauliczne zapewniające bardziej zrównoważony rozwój

Smart Service Solution – Hydraulic Hub: Większa wydajność serwisu i konserwacji

Hydraulic Hub: Większa wydajność serwisu i konserwacji

Dzięki szerokiej gamie usług cyfrowych, Hydraulic Hub firmy Bosch Rexroth upraszcza i przyspiesza serwis hydrauliczny, a tym samym zwiększa dostępność urządzeń i systemów. Zespoły odpowiedzialne za serwis i konserwację mają dostęp do platformy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki czemu mogą zidentyfikować ponad 400 000 przemysłowych komponentów hydraulicznych firmy Rexroth oraz uzyskać informacje o usługach i procesach związanych z produktem.

Smart Service Solution – Hydraulic Hub

Główny materiał graficzny Hägglunds Thunder

Elektryczny początek trwałej rewolucji

Firma Hägglunds jest znana z rozwiązań bezprzekładniowych o wysokim momencie obrotowym, które dostarczają moc bezpośrednio na wał napędowy. Teraz tę wydajną elastyczność można osiągnąć na więcej niż jeden sposób.

Odkryj Hägglunds Thunder, silnik z magnesem trwałym, który zapewnia znane już korzyści, ale na nowe sposoby. W tym regulację prędkości poprzez regulację częstotliwości. W Hägglunds Thunder moment obrotowy łączy się z elektrycznością.

Poznaj rozwiązania firmy Hägglunds

Oferta rozwiązań Rexroth eLION

Oferta rozwiązań Rexroth eLION

Bosch Rexroth oferuje rozwiązania eLION w zakresie elektromobilności maszyn terenowych. Zapewniając wysoką wydajność całego systemu, lokalne strefy zerowej emisji i minimalny poziom hałasu.

Oferta rozwiązań Rexroth eLION

Nowoczesna hala fabryczna z połączonymi ze sobą maszynami i podświetlanymi liniami reprezentującymi przepływ danych i automatyzację.

Twoja fabryka. Twoje zasady.

Jak szybko jesteś w stanie się przystosować, gdy zmiana staje się normą? Skalowanie i ulepszanie fabryki, a także magazynu w tempie odpowiadającym potrzebom rynku dzięki zrównoważonym rozwiązaniom z zakresu mechatroniki oraz automatyzacji firmy Bosch Rexroth. Wybierz idealną kombinację sprzętu i oprogramowania oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Zachowaj konkurencyjność bez względu na to, co przyniesie przyszłość! YOU DECIDE.

Cobot firmy Kassow Robots zamontowany na iCart AGV.

Coboty firmy Kassow Robots przeznaczone do rozwiązań mobilnych

Najbardziej kompaktowy robot współpracujący dostępny na rynku. Dzięki Edge Edition nie ma już potrzeby korzystania z zewnętrznego modułu sterującego. Coboty firmy Kassow Robots mieszczą się w jeszcze bardziej ograniczonych przestrzeniach, a po zamocowaniu na AGV & AMR stają się mobilne.

Strona internetowa Kassow Robots

Na rysunku widzimy system transportowy TS7 plus w środowisku produkcyjnym.

System transportowy TS 7 plus: Wydajność i niezawodność w produkcji akumulatorów!

Nowy system transportowy TS 7 plus jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego transportu ciężkich zespołów akumulatorów, ważących nawet ponad tonę. Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz umożliwia transport na paletach do przedmiotów obrabianych. Dzięki modułowej, niewymagającej konserwacji konstrukcji, TS 7 plus jest szybko dostępny na całym świecie i można go skonfigurować oraz dostosować w rekordowym czasie.

System transportowy TS 7 plus: Wydajność i niezawodność w produkcji akumulatorów!

Na zdjęciu widać system przemieszczeń liniowych ctrlX FLOWHS na białym tle.

ctrlX FLOWHS — system przemieszczeń liniowych zapewniający większą szybkość

ctrlX FLOW HS zapewnia elastyczność i dużą szybkość produkcji — przy maksymalnej precyzji i mniejszym zapotrzebowaniu na miejsce.

ctrlX FLOWHS

Zdjęcie przestawia materiały graficzne kampanii ctrlX AUTOMATION. Widać uśmiechniętą buźkę w odcieniu kolorystycznym kampanii. Towarzyszy jej hasło „Two Steps Ahead”.

ctrlX AUTOMATION – to proste. Kompletność. Otwartość.

Jako w pełni otwarte rozwiązanie z technologią aplikacji, ctrlX AUTOMATION zapewnia wszystkie komponenty umożliwiające tworzenie kompletnych rozwiązań automatyzacji.

ctrlX AUTOMATION

Ilustracja przedstawia siłownik elektromechaniczny z ikonami przykładowych zastosowań w tle.

Elektryfikacja maszyn

Nasze siłowniki elektromechaniczne EMC i podsystemy mechatroniczne „Smart Function Kit Pressing” są idealnym rozwiązaniem do elektryfikacji w automatyce lub elektryfikacji maszyn oraz do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości.

EMC – elektromechaniczna alternatywa dla zastosowań związanych z prasowaniem

Rysunek przedstawia profilowany system szynowy oraz śrubowy mechanizm toczny przed tabletem, na którym widnieje selektor.

Ogromny skok w inżynierii online

Proste w obsłudze, przejrzyste i kompleksowe: Firma Bosch Rexroth oferuje szeroką gamę e-narzędzi do wyboru, obliczeń i konfiguracji właściwych rozwiązań produktowych do automatyki przemysłowej. Oferujemy szeroką gamę e-narzędzi, które pomogą Ci w doborze produktów standardowych i ich spersonalizowanych wersji, a także przyspieszą proces projektowania i zamawiania.

Selektor technologii przemieszczeń liniowych