1. Home
  2. Kariera
  3. Oferty pracy
grupa rozmawiających pracowników Oferty pracy

Oferty pracy

Twoja przyszłość zaczyna się tutaj!

Niedawno udało Ci się ukończyć szkołę lub studia? Może dopiero zbliżasz się do końca studiów? A może jesteś ekspertem w swojej branży i masz ochotę na nowe wyzwania? Niezależnie od tego, na jakim etapie kariery aktualnie jesteś, mamy dla Ciebie różne możliwości. Przejrzyj dostępne oferty pracy na naszej stronie i znajdź stanowisko, które Ci odpowiada. Aplikację możesz złożyć on-line.


 

Twoja przyszłość w Bosch Rexroth może zacząć się już za kilka kliknięć.

Oferty pracy

Dołącz do nas i razem z nami wprawiaj świat w ruch!

Uczniowie

Szukasz wiarygodnego partnera do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Nieważne, czy trzeba wywiercić tunel, przetworzyć odpady lub wytworzyć czystą energię – nasze rozwiązania są stosowane niemal w każdej branży i prawie każdym kraju na świecie. Co to oznacza dla Ciebie? Ekscytującą przyszłość w międzynarodowej firmie oferującej bezpieczne środowisko pracy i możliwość stania się specjalistą w swojej dziedzinie. Kluczem do tego jest praktyka zawodowa pod nadzorem profesjonalistów i ciągły rozwój. Jesteśmy firmą technologiczną, dlatego nasze projekty są różnorodne i szczególnie atrakcyjne dla osób, które lubią brać sprawy w swoje ręce i fascynują się technologią, elektroniką lub inżynierią mechaniczną. Jeśli jednak lepiej czujesz się w dziedzinach biznesowych, także dla Ciebie znajdziemy coś interesującego.

stażystka podczas pracy

W Bosch Rexroth postawisz swoje pierwsze kroki na początku Twojej drogi zawodowej. U nas możesz odbyć swoją praktykę będąc w technikum. Oprócz odpowiednio wysokich ocen z przedmiotów związanych z praktyką, kandydat powinien wykazywać się kreatywnością i dociekliwością, lubić się uczyć i potrafić pracować skrupulatnie i samodzielnie, a także mieć zamiłowanie do majsterkowania. Czy spełniasz te wymagania?

Złóż aplikację poprzez naszą giełdę ofert pracy!
Dołącz do nas jeszcze przed ukończeniem szkoły i wprawiaj świat w ruch razem z nami!

Oferty pracy
Oferty pracy

Studenci

Szeroka gama dziedzin i dużo ciekawych wyzwań

Nieważne, czy studiujesz kierunki techniczne, biznesowe czy inne, jako student w Bosch Rexroth możesz liczyć na coś więcej niż przyglądanie się temu, czym zajmują się Twoi bardziej doświadczeni koledzy. Będziesz mieć aktywny wpływ na naszą pracę, odpowiadając za realizację swoich zadań, a nawet niewielkich projektów. Przekonasz się, jakim wyzwaniem jest współtworzenie najwyższej klasy rozwiązań technologicznych lub utrzymanie pozycji lidera na międzynarodowym rynku.

pracownik stojący przed zakładem

Zakończenie stażu będzie dla Ciebie oznaczać o wiele więcej niż tylko uzupełnienie teoretycznej wiedzy o praktyczne doświadczenia. Poznasz najważniejsze problemy, jakie występują w Twojej dziedzinie i nauczysz się, jak radzimy sobie z nimi w Bosch Rexroth. Dowiesz się także wiele o sobie i będzie Ci łatwiej podjąć decyzję, czym chcesz się zająć po zakończeniu studiów. Kto wie? Być może spotkamy się ponownie, gdy zaczniesz na dobre swoją karierę zawodową po studiach?

Czego oczekujemy od studentów? Chętnie przyjmiemy Twoją aplikację, jeśli możesz pochwalić się wysokimi stopniami i masz zamiar wykazać się aktywnością i zaangażowaniem w działania naszej firmy. Mile widziana jest umiejętność pracy w zespole oraz wielokulturowym środowisku, a także zdolność do nawiązywania kontaktów w wielu różnych dziedzinach. Jeśli masz już wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie, będzie to Twoim dodatkowym atutem.

Złóż aplikację poprzez naszą giełdę ofert pracy!
Dołącz do nas jeszcze w trakcie studiów i wprawiaj świat w ruch razem z nami!

Oferty pracy
Oferty pracy

Absolwenci

Każdy potrzebuje celu. U nas możesz go znaleźć!

Potrafisz tworzyć oprogramowanie sterujące zgodnie z najnowszymi trendami? Umiesz podejmować szybkie decyzje w dziale serwisu? A może chcesz sprawdzić się w obrębie logistyki i ofertowania? Niezależnie od tego, w czym się specjalizujesz i jakie są Twoje zainteresowania, zapewnimy Ci możliwości do rozwinięcia swojego potencjału.

Wiedza zdobyta na studiach stanowi fundament do przyszłej kariery zawodowej. Możesz już teraz wykazać się samodzielnością i zacząć realizować się w jednej z dziedzin naszej działalności. Być może masz już sprecyzowane stanowisko lub jakiś program dla absolwentów, który Cię szczególnie interesuje. Niezależnie od tego, co wybierzesz, kariera w Bosch Rexroth może poprowadzić cię w wielu różnych kierunkach. Szeroka gama projektów i obowiązków w połączeniu ze skupieniem się na rynkach międzynarodowych wymagają od naszych pracowników poszerzania wiedzy technicznej i umiejętności handlowych, rozwijania nowych pomysłów i wprawiania wszystkiego w ruch. Właśnie dlatego w Bosch Rexroth chętnie powitamy wszystkich kandydatów specjalizujących się w różnych dziedzinach, którzy chcą zbudować własną markę.

pracownica przy ładowarce

Program dla młodszych menadżerów

Jeśli wykazujesz się zaangażowaniem i ambicją i już dzisiaj wiesz, że chcesz zostać menadżerem, zgłoś się do programu Bosch dla młodszych menadżerów. W ciągu 24 miesięcy otrzymasz od czterech do sześciu przydziałów, a w realizacji zadań towarzyszyć będzie Ci mentor z wyższej kadry kierowniczej. Po zakończeniu programu będziesz dysponować zestawem umiejętności optymalnym dla menadżera. Na ten moment nie mamy wolnych miejsc w programie.

Program dla absolwentów kierunków technicznych

Jeśli jesteś osobą zmotywowaną i kreatywną, która pragnie pogłębiać swoją wiedzę branżową, zgłoś się do programu dla absolwentów kierunków technicznych. Ten 24-miesięczny program przygotuje Cię do poszczególnych etapów pełnej wyzwań kariery na stanowisku specjalisty, a dodatkowo zyskasz możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. Na ten moment nie mamy wolnych miejsc w programie.

Złóż aplikację poprzez naszą giełdę ofert pracy!
Dołącz do nas po studiach i wprawiaj świat w ruch razem z nami!

Oferty pracy
Oferty pracy

Specjaliści

Przejdź do lidera rynku innowacyjnych technologii, a zarazem wiarygodnego pracodawcy!

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją karierę, czy masz już doświadczenie, chętnie powitamy wykształconych specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę, którzy pragną się nadal rozwijać.

pracownik stojący przy linii montażowej w fabryce

Menadżerowie

Jeśli zostaniesz naszym menadżerem, powierzymy Ci najcenniejszy zasób, jakim dysponujemy: naszych pracowników. Ponieważ stawka jest wysoka, takie są również standardy, zarówno te zawodowe, jak i względem osobowości, które obowiązują na każdym szczeblu zarządzania. Od takich osób wymagamy fachowej wiedzy, a także zdolności przywódczych. Przekonasz się więc, że nasi menadżerowie doskonale znają dziedzinę, którą się zajmują, a także zakresy obowiązków swoich współpracowników.

Eksperci

Jeśli po uzyskaniu dyplomu lub studiach podyplomowych udało Ci się zdobyć doświadczenie w innej firmie, możesz przejść na zupełnie nowy poziom kariery wraz z naszym zespołem Bosch Rexroth. Możesz oczekiwać ekscytujących zadań i szansy poszerzania swojej wiedzy, ponieważ będziesz musiał sprostać wielu wyzwaniom. Czekają na Ciebie ciekawe projekty i obowiązki wiążące się z Twoim fachem – niezależnie od tego, czy masz techniczne czy handlowe wykształcenie.

Wykwalifikowani pracownicy

Niezależnie od tego, czy chcesz pracować na linii montażowej, czy jako magazynier, oferujemy Ci różnorodne możliwości i zakresy obowiązków wraz z szansą kształtowania swojej kariery.

Złóż aplikację poprzez naszą giełdę ofert pracy!
Dołącz do nas i razem z nami wprawiaj świat w ruch!

Oferty pracy
Oferty pracy

Nie udało Ci się znaleźć stanowiska, na którym Ci zależy?

Sprawdź nasze wakaty w grupie Bosch na całym świecie. Grupa Bosch wraz ze swoimi 300 filiami i regionalnymi oddziałami oferuje szeroką gamę stanowisk.

Globalny rynek pracy grupy Bosch

Pozwól nam informować się o odpowiednich posadach: zarejestruj swoją aplikację

Jeśli składasz swoją aplikację on-line, możesz także dołączyć do naszej globalnej bazy kandydatów. Jeśli udostępnisz nam swój profil, będziemy mogli się z Tobą kontaktować i przedstawiać oferty pracy pasujące do Twojej aplikacji. Zaraz po złożeniu aplikacji otrzymasz automatyczną wiadomość z danymi do logowania. Pamiętaj: im bardziej kompletny i aktualny będzie Twój profil, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że nasz dział kadrowy wskaże Cię jako potencjalnego kandydata.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Masz pytania dotyczące konkretnego stanowiska?
Skontaktuj się z właściwą osobą kontaktową wymienioną w ofercie.

Masz ogólne pytania dotyczące ofert stażów, praktyk i pracy w Bosch Rexroth?
Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości – skorzystaj z jednego z poniższych kanałów komunikacji:

 

dwoje pracowników współpracujących przy laptopie

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa